(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:802-50MMX25M-OD-PACK
MONF スパッと切れる布粘着テープ No.802【30~60個入り】 ヌノネンチャクテープ

MONF スパッと切れる布粘着テープ No.802 802-50MMX25M-OD-PACK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,922円
税込単価
14,214円

養生用布粘着テープ。【特長】・粗面接着性に優れ、巻き戻し、手切れ性等の作業性も...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.29
  • テープ長さ(m):
    25
  • 基材:
    ポリエチレン
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 粘着力:
    8.5N/25mm
  • 引張強度:
    68.6N/10mm
  • 商品コード:
    No.802
  • 基材詳細:
    ポリエチレンラミネート
  • ボールタック:
    32
  • 保持力:
    0.2mm/15min

型番

802-50MMX25M-OD-PACK 解除

Loading...

802-50MMX25M-OD-PACK の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

802-50MMX25M-OD-PACK

50
ブラウン
4909622802503

1パック

30個入り

12,922( 14,214円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

養生用布粘着テープ。
【特長】
・粗面接着性に優れ、巻き戻し、手切れ性等の作業性も抜群。
【用途】
・一般住宅、ビルの塗装養生用及びマスキングに。

Loading...

802-50MMX25M-OD-PACKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MONF スパッと切れる布粘着テープ No.802の型番802-50MMX25M-OD-PACKのページです。
型番802-50MMX25M-OD-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MONF スパッと切れる布粘着テープ No.802

MONF スパッと切れる布粘着テープ No.802

    MONF スパッと切れる布粘着テープ No.8021

    MONF スパッと切れる布粘着テープ No.8021

      No.333 OPPテープ (パック品)

      No.333 OPPテープ (パック品)

        包装用粘着ダンプロンテープ(OPPテープ) No.3305

        包装用粘着ダンプロンテープ(OPPテープ) No.3305

          No.353 OPPテープ (パック品)

          No.353 OPPテープ (パック品)

            No.300 OPPテープ

            No.300 OPPテープ

              OPPテープ No.353

              OPPテープ No.353

                積水 OPPテープ“オリエンスパットテープ”

                積水 OPPテープ“オリエンスパットテープ”

                  39ダンプロン No.3903

                  39ダンプロン No.3903

                    カートンテープ No.640PF,色:クリア

                    カートンテープ No.640PF,色:クリア

                      包装用OPPテープ(ダンプロンテープ) No.3303

                      包装用OPPテープ(ダンプロンテープ) No.3303

                        OPPテープ No.333(長尺タイプ)

                        OPPテープ No.333(長尺タイプ)

                          OPP粘着テープ No.6020

                          OPP粘着テープ No.6020

                            メーカー 古藤工業 古藤工業 オカモト 日東電工 オカモト オカモト オカモト 積水化学工業 日東電工 ニチバン 日東電工 オカモト 古藤工業
                            通常価格 12,922円 10,799円 10,667円 1,992円 14,087円 9,284円 182円 588円 2,602円 259円 897円 2,312円 1,423円
                            通常出荷日 5日目   5日目   7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目   1日目~   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            テープ厚(mm) 0.29 0.27 - - - - - - - - - - -
                            テープ長さ(m) 25 25 - - - - - - - - - - -
                            基材 ポリエチレン ポリエチレン - - - - - - - - - - -
                            粘着剤 ゴム系 ゴム系 - - - - - - - - - - -
                            粘着力 8.5N/25mm 8.3N/25mm - - - - - - - - - - -

                            MONF スパッと切れる布粘着テープ No.802のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 粘着剤の種類は何ですか?
                            A
                            天然ゴム系の粘着剤を使用しています。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            802-25MMX25M-OD-PACK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            JANコード

                            12,922円

                            ( 14,214円 )

                            60個入り

                            1パック あり

                            5日目

                            25ブラウン4909622802251

                            養生テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました