(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:8021-25MMX25M-OD-PACK
MONF スパッと切れる布粘着テープ No.8021【30~60個入り】 ヌノネンチャクテープ

MONF スパッと切れる布粘着テープ No.8021 8021-25MMX25M-OD-PACK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,799円
税込単価
11,879円

安価タイプの養生用布テープ。【特長】・機能性と経済性を同時に追求したタイプ。・...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.27
  • テープ長さ(m):
    25
  • 色:
    ブラウン
  • 基材:
    ポリエチレン
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 粘着力:
    8.3N/25mm
  • 引張強度:
    49.7N/10mm
  • 商品コード:
    No.8021
  • 基材詳細:
    ポリエチレンラミネート
  • ボールタック:
    32
  • 保持力:
    0.2mm/15min

型番

8021-25MMX25M-OD-PACK 解除

Loading...

8021-25MMX25M-OD-PACK の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8021-25MMX25M-OD-PACK

25
4909622730707

1パック

60個入り

10,799( 11,879円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

安価タイプの養生用布テープ。
【特長】
・機能性と経済性を同時に追求したタイプ。
・布基材の手切れ性に優れる。
【用途】
・一般住宅、ビルの塗装養生用及びマスキングに。

8021-25MMX25M-OD-PACKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MONF スパッと切れる布粘着テープ No.8021の型番8021-25MMX25M-OD-PACKのページです。
型番8021-25MMX25M-OD-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MONF スパッと切れる布粘着テープ No.8021

MONF スパッと切れる布粘着テープ No.8021

    MONF スパッと切れる布粘着テープ No.802

    MONF スパッと切れる布粘着テープ No.802

      No.333 OPPテープ (パック品)

      No.333 OPPテープ (パック品)

        包装用OPPテープ(ダンプロンテープ) No.3303

        包装用OPPテープ(ダンプロンテープ) No.3303

          No.300 OPPテープ

          No.300 OPPテープ

            OPPテープ No.353

            OPPテープ No.353

              No.353 OPPテープ (パック品)

              No.353 OPPテープ (パック品)

                包装用粘着ダンプロンテープ(OPPテープ) No.3305

                包装用粘着ダンプロンテープ(OPPテープ) No.3305

                  OPPテープ No.333(長尺タイプ)

                  OPPテープ No.333(長尺タイプ)

                    39ダンプロン No.3903

                    39ダンプロン No.3903

                      No.333 OPPテープ長尺タイプ (パック品)

                      No.333 OPPテープ長尺タイプ (パック品)

                        No.333C OPPテープカラー

                        No.333C OPPテープカラー

                          スリオン カットライトテープ(軽梱包用)50mm×25m

                          スリオン カットライトテープ(軽梱包用)50mm×25m

                            メーカー 古藤工業 古藤工業 オカモト 日東電工 オカモト オカモト オカモト 日東電工 オカモト 日東電工 オカモト オカモト マクセルスリオンテック
                            通常価格 10,799円 12,922円 10,667円 897円 9,284円 182円 14,087円 1,992円 2,312円 2,602円 11,098円 14,084円 381円
                            通常出荷日 5日目   5日目   7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   1日目~   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   7日目   1日目  
                            テープ厚(mm) 0.27 0.29 - - - - - - - - - - -
                            テープ長さ(m) 25 25 - - - - - - - - - - -
                            ブラウン - - - - - - - - - - - -
                            基材 ポリエチレン ポリエチレン - - - - - - - - - - -
                            粘着剤 ゴム系 ゴム系 - - - - - - - - - - -

                            MONF スパッと切れる布粘着テープ No.8021のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 粘着剤の種類を教えてください。
                            A
                            天然ゴム系の粘着剤を使用しています。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            8021-50MMX25M-OD-PACK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            JANコード

                            10,845円

                            ( 11,930円 )

                            30個入り

                            1パック あり

                            5日目

                            504909622730776

                            養生テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました