(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MONF スパッと切れる布粘着テープ No.8015カラー【30個入り】

MONF スパッと切れる布粘着テープ No.8015カラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,369円 6,767円
税込単価
10,306円 7,444円

梱包用カラー布粘着テープ。【特長】・カラー布テープのエコノミータイプ。・識別・...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    25
  • テープ厚(mm):
    0.2
  • 粘着力:
    10N/25mm
  • 引張強度:
    70N/25mm
  • 保持力:
    0.1mm/15min
  • ボールタック:
    32以上

型番

8015-50MMX25M-SV-PACK 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

カラー布粘着テープ No.8015の外観・仕様

外観

外観

  • 厚さ:0.2mm
  • 幅:50mm
  • 長さ:25m
  • 色:赤、黄、青、銀、黒、白

一般特性

項目(単位)粘着力(N/25mm)保持力(mm/15min)ボールタック引張強度(N/25mm)伸び(%)
測定値100.132以上70-
  • ※ 数値は、測定値であり保証値ではありません。
  • ※ 記載の内容は、改良などの理由で予告なく変更することがあります。
  • ※ 商品写真の色は、現品の色と多少異なることがあります。

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8015-50MMX25M-SV-PACK

シルバー
-
4909622732657

10パック

30個入り

9,369円

6,767

( 7,444円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

梱包用カラー布粘着テープ。
【特長】
・カラー布テープのエコノミータイプ。
・識別・梱包・ライン用として適しています。
・手で真直ぐ切れ、油性マジックで文字を書き込む事が可能。
【用途】
・段ボール箱の封緘、補修、一般梱包。

Loading...

8015-50MMX25M-SV-PACKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

MONF スパッと切れる布粘着テープ No.8015カラーの型番8015-50MMX25M-SV-PACKのページです。
型番8015-50MMX25M-SV-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MONF スパッと切れる布粘着テープ No.8015カラー

MONF スパッと切れる布粘着テープ No.8015カラー

    カラー布粘着テープ Monf No.890

    カラー布粘着テープ Monf No.890

      No.890 布粘着テープ

      No.890 布粘着テープ

        包装用布テープ 色物 No.1535

        包装用布テープ 色物 No.1535

          布粘着テープ,強力粘着

          布粘着テープ,強力粘着

            No.3437 布テープ

            No.3437 布テープ

              ニューオリーブテープ No.142 布粘着テープ

              ニューオリーブテープ No.142 布粘着テープ

                オリーブテープ No.145 布粘着テープ

                オリーブテープ No.145 布粘着テープ

                  MONF スパッと切れる布粘着テープ No.8001

                  MONF スパッと切れる布粘着テープ No.8001

                    No.3350 布テープ

                    No.3350 布テープ

                      オリーブテープ No.141 布粘着テープ

                      オリーブテープ No.141 布粘着テープ

                        No.6200 包装用布粘着テープ

                        No.6200 包装用布粘着テープ

                          No.3356 布テープ

                          No.3356 布テープ

                            メーカー 古藤工業 古藤工業 古藤工業 寺岡製作所 コニシ マクセルスリオンテック 寺岡製作所 寺岡製作所 古藤工業 マクセルスリオンテック 寺岡製作所 カモ井加工紙 マクセルスリオンテック
                            通常価格 9,369円 376円 266円 931円 342円 424円 269円 571円 8,769円 10,885円 428円 20,407円 10,285円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目  
                            テープ幅(mm) 50 50 - - 50 - - - 50 - - 50 50
                            テープ長さ(m) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
                            テープ厚(mm) 0.2 0.22 0.22 0.2 - 0.24 0.31 0.31 0.2 0.23 0.37 0.21 0.22
                            粘着力 10N/25mm 11.2N/25mm 4.5N/10mm、10.5N/25mm 11.53N/25mm - 3.13N/10mm(対ステンレス) 10.79N/25mm 10.79N/25mm 5.2N/10mm 7.84N/10mm 10.79N/25mm 2.40N/10mm 9.80N/10mm
                            引張強度 70N/25mm - 117.5N/25mm - - - - - 35.0N/10mm - - - -

                            MONF スパッと切れる布粘着テープ No.8015カラーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 粘着剤の色は何色ですか?
                            A
                            白い粘着剤を使用しています。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            8015-50MMX25M-BK-PACK
                            8015-50MMX25M-BU-PACK
                            8015-50MMX25M-R-PACK
                            8015-50MMX25M-W-PACK
                            8015-50MMX25M-YL-PACK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 JANコード

                            9,369円

                            ( 10,306円 )

                            30個入り

                            10パック あり

                            5日目

                            ブラック・グレー4909622732619

                            9,369円

                            ( 10,306円 )

                            30個入り

                            10パック あり

                            5日目

                            ブルー・ライトブルー4909622732640

                            9,369円

                            ( 10,306円 )

                            30個入り

                            10パック あり

                            5日目

                            レッド・ピンク4909622732596

                            9,369円

                            ( 10,306円 )

                            30個入り

                            10パック あり

                            5日目

                            ホワイト・クリーム4909622732602

                            9,369円

                            ( 10,306円 )

                            30個入り

                            10パック あり

                            5日目

                            イエロー-4909622732626

                            布テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました