(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フレキシブル砥石・孔開きてんとう虫【20個入り】

フレキシブル砥石・孔開きてんとう虫

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,728円
税込単価
6,301円

【特長】・8個の孔で高性能を発揮するユニークなフレキシブル砥石です。【用途】・...

詳細情報を確認する

  • 外径(mm):
    100
  • 孔径(mm):
    15
  • 厚さ(mm):
    2
  • 最適被削材:
    一般鋼 / ステンレス鋼
  • 粒度(#):
    80
  • 最高使用周速度:
    72m/s

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BF2012

1パック

20個入り

5,728( 6,301円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・8個の孔で高性能を発揮するユニークなフレキシブル砥石です。
【用途】
・一般鋼材、ステンレス鋼の溶接部のバリ取り、ビード取り、仕上げ研磨

商品情報

メーカー紹介

クレトイシとは?

100年以上の歴史を持つ、日本を代表する研削砥石メーカー。

その卓越した技術力から生み出される高品質の商品は、日本のすべての自動車メーカーをはじめ、重工業からIT部品まで幅広い業種で採用されています。

クレトイシ製品の特長

汎用的なものから、セラミック、ダイヤモンドやCBNを用いた高精度、高能率加工も可能なものまで、さまざまなご要望に対して最適な砥石の提案が可能です。

豊かな経験により蓄積されたノウハウが、砥石だけでなくその使用方法までトータルでご提案いたします。

Loading...

BF2012で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フレキシブル砥石・孔開きてんとう虫の型番BF2012のページです。
型番BF2012に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フレキシブル砥石・孔開きてんとう虫

フレキシブル砥石・孔開きてんとう虫

    フレキシブル砥石・ゴールドてんとう虫タッチ

    フレキシブル砥石・ゴールドてんとう虫タッチ

      Zエース 重研削用砥石

      Zエース 重研削用砥石

        フレキシブル砥石 てんとう虫タッチ(NFS)

        フレキシブル砥石 てんとう虫タッチ(NFS)

          ニューエース 研削用砥石

          ニューエース 研削用砥石

            オフセット砥石“CCグラインドソリッド”

            オフセット砥石“CCグラインドソリッド”

              オフセット砥石 スタンダードタイプ

              オフセット砥石 スタンダードタイプ

                フレキシブル砥石 シルバーてんとう虫タッチ(SGS)

                フレキシブル砥石 シルバーてんとう虫タッチ(SGS)

                  ハイエース 重研削用砥石

                  ハイエース 重研削用砥石

                    ミニサンドホイル 仕上研磨用砥石

                    ミニサンドホイル 仕上研磨用砥石

                      オフセット砥石スーパーホークX

                      オフセット砥石スーパーホークX

                        EZ-Lock研削用ホイール

                        EZ-Lock研削用ホイール

                          オフセット砥石 ジルコンエース(ZNA)

                          オフセット砥石 ジルコンエース(ZNA)

                            メーカー クレトイシ クレトイシ ニューレジストン クレトイシ ニューレジストン PFERD チロリット クレトイシ ニューレジストン ニューレジストン ノリタケ DREMEL クレトイシ
                            通常価格 5,728円 8,314円 365円 5,218円 283円 797円 395円 6,429円 694円 257円 474円 1,600円 8,033円
                            通常出荷日 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   7日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            外径(mm) 100 100 - - - - 125 100 180 - - 38.1 -
                            孔径(mm) 15 15 - - - - 22.23 15 22.23 9.53 - - -
                            厚さ(mm) 2 3 6 - - - 6 - 6 - 6 - 6
                            最適被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 - 一般鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / ステンレス鋼 - - 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム 一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄
                            粒度(#) 80 46 - - - 36 30 - - - 24 - -

                            フレキシブル砥石・孔開きてんとう虫のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            オフセット砥石・フレキシブル砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました