【特長】・クランプオン方式の端面溝入れ加工用ホルダです・モジュラー型(ブレード...
型番 |
最大溝深さ(mm) |
勝手 |
シャンク高さ(mm) |
シャンク幅(mm) |
全長(mm) |
JANコード |
トラスココード |
頭部(mm) |
刃先距離(mm) |
刃先高さ(mm) |
適合チップ |
適合モジュラーブレード |
クランプセット |
レンチ | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
GFVSL2020K-351B |
5.1
|
左
|
20
|
20
|
125
|
4960664010073
|
548-7048
|
30
|
25
|
21
|
GVFL250~350-020B
|
SFL-351B
|
CPS-6V
|
LW-3
| - | 1個 | 22,220円(
24,442円
) | 4日目 |
Loading...
【特長】
・クランプオン方式の端面溝入れ加工用ホルダです
・モジュラー型(ブレード)
・ブレードを交換することにより様々な溝径に対応できます
Loading...
GFVSL2020K-351Bで型番確定
端面溝入れホルダ(GVFチップ用) GFVS型の型番GFVSL2020K-351Bのページです。
型番GFVSL2020K-351Bに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
GFVSL2020K-352B |
GFVSL2020K-501B |
GFVSL2020K-502B |
GFVSL2020K-701B |
GFVSL2020K-702B |
GFVSL2525M-1001C |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 最大溝深さ (mm) | 勝手 | シャンク高さ (mm) | シャンク幅 (mm) | 全長 (mm) | JANコード | トラスココード | 頭部 (mm) | 刃先距離 (mm) | 刃先高さ (mm) | 適合チップ | 適合モジュラーブレード | クランプセット | レンチ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22,220円 ( 24,442円 ) | 1個 | - | 4日目 | - | 5.1 | 左 | 20 | 20 | 125 | 4960664010110 | 548-7056 | 30 | 25 | 21 | GVFL400~490-020B | SFL-352B | CPS-6V | LW-3 | |
22,220円 ( 24,442円 ) | 1個 | - | 4日目 | - | 5.1 | 左 | 20 | 20 | 125 | 4960664010158 | 548-7064 | 30 | 25 | 21 | GVFL250~350-020B | SFL-501B | CPS-6V | LW-3 | |
22,220円 ( 24,442円 ) | 1個 | - | 4日目 | - | 5.1 | 左 | 20 | 20 | 125 | 4960664010196 | 548-7072 | 30 | 25 | 21 | GVFL400~490-020B | SFL-502B | CPS-6V | LW-3 | |
22,220円 ( 24,442円 ) | 1個 | - | 4日目 | - | 5.1 | 左 | 20 | 20 | 125 | 4960664010233 | 548-7081 | 30 | 25 | 21 | GVFL250~350-020B | SFL-701B | CPS-6V | LW-3 | |
22,220円 ( 24,442円 ) | 1個 | - | 4日目 | - | 5.1 | 左 | 20 | 20 | 125 | 4960664010271 | 548-7099 | 30 | 25 | 21 | GVFL400~490-020B | SFL-702B | CPS-6V | LW-3 | |
23,120円 ( 25,432円 ) | 1個 | - | 3日目 | - | 8.1 | 左 | 25 | 25 | 150 | 4960664010394 | 548-7111 | 32 | 32 | 26 | GVFL350~450-040C | SFL-1001C | CPS-8V | LW-4 |