刃部材料に超硬合金を使用しています。刃長(mm)10コーナ・ボール半径(mm)...
Loading...
刃部材料に超硬合金を使用しています。
刃長(mm)10
コーナ・ボール半径(mm)1.25,片角(°)5
大端径(mm)4.04,刃数(枚)2
シャンク径(mm)6,全長(mm)45
Loading...
MG-TPBDS-R1.25X5で型番確定
2刃 ショート MG-TPBDSの型番MG-TPBDS-R1.25X5のページです。
型番MG-TPBDS-R1.25X5に関する仕様情報を記載しております。