(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超微結晶DIAコート2刃 ハイヘリックス ショート DIA-EHDS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DIA-EHDS-10.1
超微結晶DIAコート2刃 ハイヘリックス ショート DIA-EHDS チョウコウエンドミル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
88,983円
税込単価
97,881円

【特長】・超微結晶ダイヤモンドコーティングを施したねじれ角45°のハイヘリカル...

詳細情報を確認する

型番

DIA-EHDS-10.1 解除

Loading...

 
カタログを表示

DIA-EHDS-10.1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DIA-EHDS-10.1

10.1
10
75

1個

88,983( 97,881円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超微結晶ダイヤモンドコーティングを施したねじれ角45°のハイヘリカルエンドミルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超微結晶DIAコート2刃 ハイヘリックス ショート DIA-EHDSの型番DIA-EHDS-10.1のページです。
型番DIA-EHDS-10.1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超微結晶DIAコート2刃 ハイヘリックス ショート DIA-EHDS

超微結晶DIAコート2刃 ハイヘリックス ショート DIA-EHDS

    6枚刃 ねじれ角45°高硬度材仕上げ用 TECH-B6

    6枚刃 ねじれ角45°高硬度材仕上げ用 TECH-B6

      6枚刃 ねじれ角45°エクストラロングタイプ 高硬度材対応 TEC-B6

      6枚刃 ねじれ角45°エクストラロングタイプ 高硬度材対応 TEC-B6

        仕上げ面・精度重視 2枚刃 ピンカド 2FESM(ミディアム)

        仕上げ面・精度重視 2枚刃 ピンカド 2FESM(ミディアム)

          ダイヤコート 多刃仕上げ用ルーター DIA-MFC

          ダイヤコート 多刃仕上げ用ルーター DIA-MFC

            精度・仕上げ面重視 2枚刃ピンカド 2FESS(ショート)

            精度・仕上げ面重視 2枚刃ピンカド 2FESS(ショート)

              ソリッドエンドミル 6PFK型

              ソリッドエンドミル 6PFK型

                精度・仕上げ面重視 2枚刃ピンカド 2FESL(ロング)

                精度・仕上げ面重視 2枚刃ピンカド 2FESL(ロング)

                  DIAコートCFRP用ルーター(2枚刃・へリングボーンタイプ)

                  DIAコートCFRP用ルーター(2枚刃・へリングボーンタイプ)

                    コロミル プルーラ ターンミル用エンドミル

                    コロミル プルーラ ターンミル用エンドミル

                      DLCコート超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/2枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ

                      DLCコート超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/2枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ

                        DLCコート超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/2枚刃/刃長2D(ショート)タイプ

                        DLCコート超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/2枚刃/刃長2D(ショート)タイプ

                          メーカー オーエスジー タンガロイ タンガロイ 京セラ オーエスジー 京セラ 京セラ 京セラ オーエスジー サンドビック ミスミ ミスミ
                          通常価格 88,983円 7,640円 10,160円 2,100円 17,905円 2,100円 11,083円 3,700円 20,567円 10,080円 - -
                          通常出荷日 5日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目~   4日目   3日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                          加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 側面 側面 平面 / 側面 / 溝 側面 平面 / 側面 / 溝 - 平面 / 側面 平面 / 側面 / 溝 平面 - -
                          工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                          被削材 アルミ / 銅 / 樹脂 - 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ グラファイト / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン アルミ / 銅 / 樹脂 アルミ / 銅 / 樹脂
                          ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°)
                          コーティング 非鉄用(ダイヤコート) 鋼用 鋼用 鋼用 非鉄用(ダイヤコート) 鋼用 - 鋼用 非鉄用(ダイヤコート) 鋼用 非鉄用(DLC) 非鉄用(DLC)

                          超微結晶DIAコート2刃 ハイヘリックス ショート DIA-EHDSのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          DIA-EHDS-10.2
                          DIA-EHDS-10.3
                          DIA-EHDS-10.4
                          DIA-EHDS-10.6
                          DIA-EHDS-10.7
                          DIA-EHDS-10.8
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          刃径
                          (mm)
                          シャンク径
                          (mm)
                          全長
                          (mm)

                          88,983円

                          ( 97,881円 )
                          1個 あり

                          5日目

                          10.21075

                          88,983円

                          ( 97,881円 )
                          1個 あり

                          5日目

                          10.31075

                          88,983円

                          ( 97,881円 )
                          1個 あり

                          5日目

                          10.41075

                          90,806円

                          ( 99,887円 )
                          1個 あり

                          5日目

                          10.61275

                          90,806円

                          ( 99,887円 )
                          1個 あり

                          5日目

                          10.71275

                          90,806円

                          ( 99,887円 )
                          1個 あり

                          5日目

                          10.81275

                          超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました