(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

STシャンクSA-Ⅵ型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

STシャンクSA-Ⅵ型

通常単価(税別)
46,668円
税込単価
51,335円

【特長】・あらゆる機械に使用できる短身タイプ・伸縮装置が送り誤差を吸収・短身な...

詳細情報を確認する

  • ホルダ長さ(mm):
    93
  • 重量(g):
    510
  • 保持可能刃径(mm):
    M3~M16
  • C1(mm):
    47
  • F1(mm):
    6
  • F2(mm):
    8
  • シャンク(l2)(mm):
    60
  • シャンク:
    20
  • 対応シャンク:
    ST

(i)ご注意

  • TC型コレットは本体に付属していません。別途購入が必要です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

ST20-SA412-6 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ST20-SA412-6

1個

46,668( 51,335円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・あらゆる機械に使用できる短身タイプ
・伸縮装置が送り誤差を吸収
・短身なので狭い作業空間に最適

(i)ご注意

  • TC型コレットは本体に付属していません。別途購入が必要です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

STシャンクSA-Ⅵ型の型番ST20-SA412-6のページです。
型番ST20-SA412-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

STシャンクSA-Ⅵ型

STシャンクSA-Ⅵ型

    ST-SA-VI型タッパー(ミーリングチャック用ストレートシャンク)

    ST-SA-VI型タッパー(ミーリングチャック用ストレートシャンク)

      MT-SA-VI型タッパー(モールステーパシャンク)

      MT-SA-VI型タッパー(モールステーパシャンク)

        MT/JT-HA型タッパー(モールステーパーシャンク)

        MT/JT-HA型タッパー(モールステーパーシャンク)

          STT-SA-V型タッパー(CNC旋盤用ストレートシャンク)

          STT-SA-V型タッパー(CNC旋盤用ストレートシャンク)

            ST-SA-III型タッパー(ミーリングチャック用ストレートシャンク)

            ST-SA-III型タッパー(ミーリングチャック用ストレートシャンク)

              ドリルタッパー専用マジックチャック

              ドリルタッパー専用マジックチャック

                MT-SA-II型タッパー(モールステーパシャンク)

                MT-SA-II型タッパー(モールステーパシャンク)

                  SKB型タッパー

                  SKB型タッパー

                    MT-SA-III型タッパー(モールステーパシャンク)

                    MT-SA-III型タッパー(モールステーパシャンク)

                      BT-SA-IIS型タッパー(ボトルグリップテーパシャンク)

                      BT-SA-IIS型タッパー(ボトルグリップテーパシャンク)

                        HSKシャンクHA-M-OHC型

                        HSKシャンクHA-M-OHC型

                          TC型タップコレット

                          TC型タップコレット

                            メーカー カトウ工機 カトウ工機 カトウ工機 カトウ工機 カトウ工機 カトウ工機 カトウ工機 カトウ工機 カトウ工機 カトウ工機 カトウ工機 カトウ工機 カトウ工機
                            通常価格 46,668円 43,950円 31,663円 16,067円 53,881円 45,932円 34,592円 37,807円 19,527円 37,995円 76,913円 39,602円 9,987円
                            通常出荷日 6日目   6日目   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   6日目   4日目~   6日目   4日目~   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ホルダ長さ(mm) 93 - - - - - - - - - - 120 -
                            重量(g) 510 - - - - - - - - - - 890 -
                            保持可能刃径(mm) M3~M16 - - - - - - - - - - M3~M16 -
                            C1(mm) 47 - - - - - - - - - - 35 -
                            F1(mm) 6 - - - - - - - - - - - -

                            STシャンクSA-Ⅵ型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            タップホルダ・タップチャック(ツーリング)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました