(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HSKシャンクSA-Ⅲ型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

HSKシャンクSA-Ⅲ型

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
76,913円
税込単価
84,604円

【特長】・「カトウタッパー」のベストセラー・ネジ深さ制限装置(定寸機構)内蔵・...

詳細情報を確認する

  • 主軸・シャンク形状:
    HSK-A
  • 主軸・シャンク種類:
    HSK-A
  • ホルダ長さ(mm):
    150
  • 重量(g):
    1350
  • 保持可能刃径(mm):
    M2~M8
  • C1(mm):
    33
  • F1(mm):
    5
  • 対応シャンク:
    HSK

(i)ご注意

  • TC-MO型コレットは本体に付属していません。別途購入が必要です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

HSK-A63-H-SA206-3 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HSK-A63-H-SA206-3

1個

76,913( 84,604円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・「カトウタッパー」のベストセラー
・ネジ深さ制限装置(定寸機構)内蔵
・機械・ワーク・切削条件を選ばないタッパー
・試作・単品・金型などの高価なワーク加工に最適
・伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現
・右ネジ用が標準(左ネジ用も製作可能)

(i)ご注意

  • TC-MO型コレットは本体に付属していません。別途購入が必要です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HSKシャンクSA-Ⅲ型の型番HSK-A63-H-SA206-3のページです。
型番HSK-A63-H-SA206-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HSKシャンクSA-Ⅲ型

HSKシャンクSA-Ⅲ型

    MT-SA-III型タッパー(モールステーパシャンク)

    MT-SA-III型タッパー(モールステーパシャンク)

      ST-SA-III型タッパー(ミーリングチャック用ストレートシャンク)

      ST-SA-III型タッパー(ミーリングチャック用ストレートシャンク)

        SAシリーズBT-SA-III型タッパー(ボトルグリップテーパシャンク)

        SAシリーズBT-SA-III型タッパー(ボトルグリップテーパシャンク)

          サイドロックホルダA型 BTシリーズ

          サイドロックホルダA型 BTシリーズ

            タップホルダ(軸方向フロート機構付)

            タップホルダ(軸方向フロート機構付)

              STT-SA-V型タッパー(CNC旋盤用ストレートシャンク)

              STT-SA-V型タッパー(CNC旋盤用ストレートシャンク)

                STシャンクSA-Ⅵ型

                STシャンクSA-Ⅵ型

                  BT-SA-IIS型タッパー(ボトルグリップテーパシャンク)

                  BT-SA-IIS型タッパー(ボトルグリップテーパシャンク)

                    RFシリーズRF型タッパー

                    RFシリーズRF型タッパー

                      BT30フローティングタップホルダ

                      BT30フローティングタップホルダ

                        ST-SA-VI型タッパー(ミーリングチャック用ストレートシャンク)

                        ST-SA-VI型タッパー(ミーリングチャック用ストレートシャンク)

                          SKB型タッパー

                          SKB型タッパー

                            メーカー カトウ工機 カトウ工機 カトウ工機 カトウ工機 聖和精機 アルプスツール カトウ工機 カトウ工機 カトウ工機 カトウ工機 ユキワ精工 カトウ工機 カトウ工機
                            通常価格 76,913円 37,995円 45,932円 62,638円 17,600円 26,772円 53,881円 46,668円 76,913円 62,638円 49,320円 43,950円 19,527円
                            通常出荷日 6日目   4日目~   4日目~   4日目~   3日目   3日目   4日目~   6日目   6日目   6日目   1日目   6日目   6日目  
                            主軸・シャンク形状 HSK-A - - BT - - - - BT BT BT - BT
                            主軸・シャンク種類 HSK-A - - BT - - - - BT BT BT - BT
                            ホルダ長さ(mm) 150 - - - - - - 93 - - - - -
                            重量(g) 1350 - - - - - - 510 - - - - -
                            保持可能刃径(mm) M2~M8 - - - - - - M3~M16 - - - - -

                            HSKシャンクSA-Ⅲ型のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            タップ加工
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/23
                            レンチ・スパナが不要でワンタッチでタップ交換できます。
                            伸縮機構内臓なのでリジット機能がない工作機械でも使えます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            タップホルダ・タップチャック(ツーリング)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました