(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HSKシャンクHA-M-OHC型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

HSKシャンクHA-M-OHC型

通常単価(税別)
39,602円
税込単価
43,562円

【特長】・同期制御加工機専用・マイクロフロート®タッパー(微小伸縮付き)・セン...

詳細情報を確認する

  • 主軸・シャンク形状:
    HSK-A
  • 主軸・シャンク種類:
    HSK-A
  • ホルダ長さ(mm):
    120
  • クーラント等供給方式:
    フランジスルー
  • 重量(g):
    890
  • 保持可能刃径(mm):
    M3~M16
  • C1(mm):
    35
  • 対応シャンク:
    HSK

(i)ご注意

  • TC-MO型コレットは本体に付属していません。別途購入が必要です。

型番

HSK-A63-H-HA412-M-OHC 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HSK-A63-H-HA412-M-OHC

1個

39,602( 43,562円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・同期制御加工機専用
・マイクロフロート®タッパー(微小伸縮付き)
・センタークーラントスルー給油対応
・タップ、タップコレットの着脱がワンタッチ
・TC-MO型使用で供給ポンプ圧2MPaまでが標準仕様
・TC-MO-SB型使用で供給ポンプ圧最大5MPaまで対応可能
・ミスト仕様にも対応可能

(i)ご注意

  • TC-MO型コレットは本体に付属していません。別途購入が必要です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HSKシャンクHA-M-OHC型の型番HSK-A63-H-HA412-M-OHCのページです。
型番HSK-A63-H-HA412-M-OHCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HSKシャンクHA-M-OHC型

HSKシャンクHA-M-OHC型

    HA-M-OHC型タッパー

    HA-M-OHC型タッパー

      SAシリーズBT-SA-Ⅲ-OHC型タッパー

      SAシリーズBT-SA-Ⅲ-OHC型タッパー

        MT/JTシャンクA型

        MT/JTシャンクA型

          汎用タッパチャック

          汎用タッパチャック

            CAシリーズECP型タッパー

            CAシリーズECP型タッパー

              SKB型タッパー

              SKB型タッパー

                HA-M型タッパー

                HA-M型タッパー

                  タップチャック(MTシャンク)

                  タップチャック(MTシャンク)

                    HSKシャンクSA-Ⅲ型

                    HSKシャンクSA-Ⅲ型

                      FSC タップコレット コレットスルー用

                      FSC タップコレット コレットスルー用

                        NC旋盤用タップコレット

                        NC旋盤用タップコレット

                          ドリルタッパ

                          ドリルタッパ

                            メーカー カトウ工機 カトウ工機 カトウ工機 カトウ工機 日研工作所 カトウ工機 カトウ工機 カトウ工機 VERTEX カトウ工機 NTツール 日研工作所 大昭和精機
                            通常価格 39,602円 32,190円 106,953円 109,595円 24,796円 30,434円 19,527円 31,663円 12,920円 76,913円 10,150円 6,619円 56,917円
                            通常出荷日 6日目   4日目   6日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   4日目~   4日目   6日目   3日目   3日目   5日目  
                            主軸・シャンク形状 HSK-A BT - - - BT BT BT - HSK-A - - MT(モールステーパ)
                            主軸・シャンク種類 HSK-A BT - - - BT BT BT - HSK-A - - -
                            ホルダ長さ(mm) 120 - - - - - - - - 150 - - -
                            クーラント等供給方式 フランジスルー - - - - - - - - - - - -
                            重量(g) 890 - - - - - - - - 1350 - - -

                            HSKシャンクHA-M-OHC型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            タップホルダ・タップチャック(ツーリング)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました