オールインワンデジタルマルチメータ。【特長】・4000カウント・相対値測定・コ...
Loading...
オールインワンデジタルマルチメータ。
【特長】
・4000カウント
・相対値測定
・コンデンサ容量測定
・周波数測定
・デューティー比測定
・相対値測定
・指示板日本語版対応品
・データホールド機能
【用途】
・電気/電子回路の製作、修理に
・電気工事における送電前の電圧チェックに
・回路の導通チェックに
外観
DC V | 4V/40V/400V/600V |
---|---|
AC V | 4V/40V/400V/600V |
Ω | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ |
周波数 | 99.9Hz/0.999kHz/9.99kHz/99.9kHz |
静電容量 | 4.000nF/40.00nF/400.0nF/4.000μF/40.00μF/100μF |
デューティー比 | 0.1%~99.9% |
その他 | 導通テスト・ダイオードテスト |
電源 | CR-2032(3V)×1 |
サイズ | 57(W)×110(H)×11(D)mm 約80g |
この商品に近い類似品がありませんでした。
MT-4081Jで型番確定
カード型マルチメータ MT-4081Jの型番MT-4081Jのページです。
型番MT-4081Jに関する仕様情報を記載しております。