-35℃~1600℃と広範囲の測定が可能な放射温度計。【特長】・測定範囲:-3...
外形図1
外形図2
測定範囲 | 放射温度:-35℃~+1600℃ ※k熱電対:-64~+1400℃ ※使用するk熱センサにより測定範囲は異なります |
---|---|
分解能 | 0.1℃(-9.9~+999.9℃) それ以外は1℃ |
放射率可変範囲 | 0.10~1.00可変可能(出荷時:0.95) |
精度 | 放射温度:-35~0℃:±(2.0+0.05×|T|)℃(|T|は測定値の絶対値) 0~1600℃:±2%又は、±2.0℃どちらか大きい方 k熱電対:±1%又は、±1℃どちらか大きい方 |
応答時間 | 約1秒 |
測定視野範囲 | 測定距離(D):測定領域直径(S)比=60:1 |
使用温・湿度範囲 | 0~+50℃、70%RH以下 但し結露なきこと |
保存温・湿度範囲 | -20~+60℃、80%RH以下 但し結露なきこと |
電源 | 単3×2 電池寿命:約16時間(連続使用、アルカリ乾電池使用時) |
標準付属品 | 携帯ケース、USBコード、CDドライバー、SDカード、取扱説明書、単3×2(お試し電池) |
寸法・重量 | 176(W)×203(H)×58(D)約401g(電池なし) |
非接触放射温度計 MT-11の型番MT-11のページです。
型番MT-11に関する仕様情報を記載しております。
ミスミからのコメント
非接触型の放射温度計に関しては、測定対象外の温度も読み取ってしまうこともありますため、
商品特性上のものかと推察されます。メーカー様にも確認いたしましたが、適切な距離、放射率をご確認の上ご使用いただけますようお願い申し上げます。
ミスミからのコメント
非接触型の放射温度計に関しては、測定対象外の温度も読み取ってしまうこともありますため、
商品特性上のものかと推察されます。メーカー様にも確認いたしましたが、適切な距離、放射率をご確認の上ご使用いただけますようお願い申し上げます。