(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンディー型白金デジタル温度計 MT-851

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンディー型白金デジタル温度計 MT-851

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
19,000円
税込単価
20,900円

水まわりや湿気、油などの多い環境でも安心して使用可能な温度計【特長】・IPX5...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計(外部センサータイプ)
  • 測定温度範囲(℃):
    -100~400
  • 詳細タイプ:
    ホールド、バッテリー表示、温度補正、時計、ブザー、キーロックオートパワーオフ、データ出力
  • サイズ(mm):
    本体64(W)×154(H)×25.5(D)mm(突起物およびセンサは含まず)センサφ3.0×100mm ケーブル長:約1m 約150g
  • JANコード:
    4986702301941
  • センサ:
    φ3×100mm、ケーブル長さ(約1m)
  • 電源:
    単3電池×2
  • 使用温・湿度範囲:
    温度:0~50℃ 湿度:80%RH以下(ただし結露のないこと)高度2000m以下、屋内
  • 質量(g):
    約150
  • サンプリング:
    約0.5秒
  • 分解能:
    0.1℃
  • 付属品:
    センサ(PT-01)、ネックストラップ、USBケーブル、電池(お試し電池)、取扱説明書
  • ディスプレイ:
    文字高18mm
  • 保存温湿度:
    温度:-10~50℃ 湿度:80%RH以下(ただし結露のないこと)
  • 電池寿命:
    連続使用時間約5000時間(アルカリ電池使用時)
  • 保護等級:
    IPX5(防噴流型)
  • 精度:
    ±0.3℃(-50.0~200.0℃)、±0.8℃(-100.0~-50.1℃、200.1~400.0℃)
  • 温度記録機能:
    手動/自動記録(99コ)、最大/最小値

Loading...

白金測温抵抗体Pt1,000Ωセンサ(Class A)採用で高精度の測定ができる

液晶表示 LCD 文字高18mm
センサ 白金測温抵抗体(3線式) Pt1000Ω(Class A)
測定範囲 -100.0~400.0℃
分解能 0.1℃
精度 ±0.3℃(-50.0~200.0℃)
±0.8℃(-100.0~-50.1℃、200.1~400.0℃)
サンプリング 約0.5秒
温度記録機能 手動/自動記録(99データ)、最大/最小値
その他機能 デートホールド、バッテリー表示、温度補正、時計、ブザー
キーロック、オートパワーオフ、データ出力
保護等級 IPX5(防噴流型)
使用環境 0~50℃ 80%RH以下(結露なきこと)
高度2000m以下、屋内
保存環境 -10~50℃ 80%RH以下(結露なきこと)
電池 単3電池×2
電池寿命 連続使用時間約5000時間(アルカリ電池使用時)
寸法 本体:64(W)×154(H)×25.5(D)mm
(突起物およびセンサは含まず)
センサ:φ3.0×100mm
重量 約150g
付属品 センサ(PT-01)、ネックストラップ、取説、電池、USBケーブル
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MT-851

1個

19,000( 20,900円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

水まわりや湿気、油などの多い環境でも安心して使用可能な温度計
【特長】
・IPX5【JIS C 0920「保護等級」(防噴流型)適合】
・白金測温抵抗体Pt1000Ωセンサ(Class A)採用で高精度の測定を実現
・PCへのデータ通信可能です
・ホールド、最大/最小値表示、オートパワーオフ、キーロック、温度補正機能搭載
・時計、ブザー機能付きで時間と温度の管理を両立
・文字高18mmのわかりやすい大型液晶表示(作業でのストレスを軽減)
【用途】
・温度計の校正、食品の中心温度測定に適している

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンディー型白金デジタル温度計 MT-851の型番MT-851のページです。
型番MT-851に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンディー型白金デジタル温度計 MT-851

ハンディー型白金デジタル温度計 MT-851

    デジタル温湿度計(外部センサータイプ)-20~60℃/0~100%RH

    デジタル温湿度計(外部センサータイプ)-20~60℃/0~100%RH

      データロガー(温湿度タイプ)

      データロガー(温湿度タイプ)

        防水型熱電対温度計

        防水型熱電対温度計

          データロガー(温度タイプ)

          データロガー(温度タイプ)

            データロガー(温湿度・衝撃用タイプ)

            データロガー(温湿度・衝撃用タイプ)

              温湿度計"ハイエスト1型"

              温湿度計"ハイエスト1型"

                データロガー(超低温タイプ)

                データロガー(超低温タイプ)

                  非接触放射温度計 MT-11

                  非接触放射温度計 MT-11

                    温湿度センサ

                    温湿度センサ

                      グリップ型センサー(デジタル温度計SK-810PT用)

                      グリップ型センサー(デジタル温度計SK-810PT用)

                        デジタル温湿度計(外部センサータイプ)-20~60℃/5~95%RH

                        デジタル温湿度計(外部センサータイプ)-20~60℃/5~95%RH

                          防水デジタル温度計 CT-419WP

                          防水デジタル温度計 CT-419WP

                            メーカー マザーツール カスタム テストー カスタム テストー テストー 佐藤計量器製作所 テストー マザーツール ケニス 佐藤計量器製作所 A-Gas Japan(旧FUSO) カスタム
                            通常価格 19,000円 29,494円 31,000円 4,499円 8,500円 55,664円 17,000円 36,675円 33,334円 16,000円 3,020円 47,263円 3,524円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   4日目   7日目   19日目   1日目  
                            商品タイプ 温度計(外部センサータイプ) 温湿度計(外部センサータイプ) 温湿度記録計(ロガー) 中心温度計 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計(ロガー) 温湿度計 温湿度記録計(ロガー) 放射温度計 その他アクセサリ - 温湿度計(外部センサータイプ) 中心温度計
                            測定温度範囲(℃) -100~400 -20~60 -20~70 -50~350 -35~70 -20~70 -10~50 -80~70 - -25~70 - -20~+60 -50~300
                            詳細タイプ ホールド、バッテリー表示、温度補正、時計、ブザー、キーロックオートパワーオフ、データ出力 - - - - - - - - - - - -
                            サイズ(mm) 本体64(W)×154(H)×25.5(D)mm(突起物およびセンサは含まず)センサφ3.0×100mm ケーブル長:約1m 約150g - - - - - - - 176×203×58 - - - -
                            JANコード 4986702301941 - - - - - - - 4986702303365 - - - -

                            ハンディー型白金デジタル温度計 MT-851のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました