(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネット付Vブロック MV-70G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マグネット付Vブロック MV-70G

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
20,998円
税込単価
23,098円

ケガキ測定や精密検査に使用できる保持具。【特長】・直角度、平行度:0.025m...

詳細情報を確認する

  • ブロック形状:
    V形
  • 商品タイプ:
    マグネットブロック
  • マグネット吸着力(N):
    80
  • 幅(mm):
    60
  • 奥行(mm):
    70
  • 高さ(mm):
    73
  • 仕様:
    直角度・平行度0.025mm/100mm
  • 質量(g):
    1700

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:鋳鉄
  • 吸着力:80N ※φ20(直径20mm)のミガキ丸棒を吸着した時の値
  • 質量:1.7kg

単位:mm

型番ABCDEF
MV-70G386010107370

外形図

マグネット付Vブロック 外形図1

前面

マグネット付Vブロック 外形図2

側面

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MV-70G

1個

20,998( 23,098円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ケガキ測定や精密検査に使用できる保持具。
【特長】
・直角度、平行度:0.025mm/100mm
・レバー操作でマグネットON/OFFが可能
・研磨仕上
【用途】
・ケガキ用測定具、丸棒の固定用治具として

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネット付Vブロック MV-70Gの型番MV-70Gのページです。
型番MV-70Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネット付Vブロック MV-70G

マグネット付Vブロック MV-70G

    マグネットV形ホルダ

    マグネットV形ホルダ

      マグネットVブロックホルダ

      マグネットVブロックホルダ

        MM形 フリーブロック

        MM形 フリーブロック

          桝形ブロック(KYB形)

          桝形ブロック(KYB形)

            二面吸着V形ホルダ

            二面吸着V形ホルダ

              KMV型マグネットブロック

              KMV型マグネットブロック

                チャックブロック

                チャックブロック

                  四面吸着形永磁ミニチャック

                  四面吸着形永磁ミニチャック

                    枡型ブロック CSB

                    枡型ブロック CSB

                      マグネットV型ホルダー CVH/CVS

                      マグネットV型ホルダー CVH/CVS

                        KMV-M形 永磁ミニVブロック

                        KMV-M形 永磁ミニVブロック

                          ミニVアダプター

                          ミニVアダプター

                            メーカー 新潟精機(SK) カネテック ミスミ カネテック カネテック カネテック カネテック ミスミ カネテック テクノプラン テクノプラン カネテック カネテック
                            通常価格 20,998円 27,516円 9,086円 89,899円 75,689円 99,042円 51,897円 13,130円 267,997円 74,131円 25,662円 99,070円 30,208円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   1日目~   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   18日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目  
                            ブロック形状 V形 - - - 桝形 - V形 - - 桝形 V形 - 角形
                            商品タイプ マグネットブロック マグネットブロック - マグネットブロック マグネットブロック マグネットブロック マグネットブロック - 永磁ミニチャック マグネットブロック マグネットブロック マグネットブロック マグネットブロック
                            マグネット吸着力(N) 80 - - - - 392(40kgf)以上 150N(15kgf)以上 - 一面全面吸着後の二面目:400/三面全面吸着後の四面目:60 - 686 - -
                            幅(mm) 60 - - - - 60 40 - - - - - 42
                            奥行(mm) 70 - - - - 80 70 - - - - - 80

                            マグネット付Vブロック MV-70Gのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マグネットブロックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました