(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゼラストフィルム鉄用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SKZF-90130
ゼラストフィルム鉄用【10~20個入り】 ゼラストフィルムテツヨウ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(6件)
通常単価(税別)
325円
税込単価
358円

使用後の脱脂クリーニングだけで、袋に入れれば防錆完了!あらゆる鉄製品の保管に。...

詳細情報を確認する

Loading...

製品仕様

ゼラストフィルム鉄用の外観

ゼラストフィルム鉄用の外観

使用後の脱脂クリーニングだけで、袋に入れれば防錆完了

使用後の脱脂クリーニングだけで、袋に入れれば防錆完了

品番袋サイズ
(mm)
SKZF-60135幅60×深さ135
SKZF-90130幅90×深さ130
SKZF-130200幅130×深さ200
SKZF-200300幅200×深さ300
 
商品情報を表示

SKZF-90130 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ範囲(幅)(mm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKZF-90130

~100
4975846040731
1パック(10枚)

1パック

10個入り

325( 358円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

使用後の脱脂クリーニングだけで、袋に入れれば防錆完了!あらゆる鉄製品の保管に。
【特長】
・面倒なグリスアップなどの防錆処理が一切不要。
・使用後の脱脂クリーニングだけで、袋に入れれば防錆完了 日々の作業負担を大幅に軽減します。
・袋から徐々に発生する成分により、錆の発生を防ぎます。
・水蒸気中に溶け込むというゼラスト成分の特性により、結露しやすい環 境でも威力を発揮します。
【用途】
・鉄製品保管用気化性防錆フィルム。
・マスタゲージ、工具、鉄製部品、金型等、あらゆる鉄製品の保管に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゼラストフィルム鉄用の型番SKZF-90130のページです。
型番SKZF-90130に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゼラストフィルム鉄用

ゼラストフィルム鉄用

    ゼラスト防錆袋(鉄・鉄鋼用)

    ゼラスト防錆袋(鉄・鉄鋼用)

      気化性防錆紙(鉄・鉄鋼用) GK-7M

      気化性防錆紙(鉄・鉄鋼用) GK-7M

        金型防錆 気化性(液状気化性防錆剤)

        金型防錆 気化性(液状気化性防錆剤)

          気化性防錆紙(長期鉄鋼用) TK-610M

          気化性防錆紙(長期鉄鋼用) TK-610M

            気化性防錆剤スプレー

            気化性防錆剤スプレー

              エフラクスF

              エフラクスF

                気化性防錆紙(銅・銅合金用) CK-6M

                気化性防錆紙(銅・銅合金用) CK-6M

                  高性能気化防錆浸透潤滑剤

                  高性能気化防錆浸透潤滑剤

                    気化性防錆紙

                    気化性防錆紙

                      エコシリーズ 気化性防錆紙 アドシート(鉄・鉄鋼用)

                      エコシリーズ 気化性防錆紙 アドシート(鉄・鉄鋼用)

                        アドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼用シート)GKー7(M)1mX1m (200枚入)

                        アドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼用シート)GKー7(M)1mX1m (200枚入)

                          気化性防錆紙(鉄・非鉄共用) SK-7M

                          気化性防錆紙(鉄・非鉄共用) SK-7M

                            メーカー 新潟精機(SK) トラスコ中山 アドコート イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) アドコート 旭エンジニアリング 中京化成工業 アドコート コーテック エスコ アドコート アドコート アドコート
                            通常価格 325円 992円 3,750円 1,060円 3,928円 2,443円 37,029円 4,261円 2,980円 3,140円 5,400円 37,939円 3,787円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   2日目   1日目~   2日目   3日目   1日目~   9日目   1日目   当日出荷可能 1日目   8日目   1日目  
                            種類 フィルム(シート) - 紙(ロール) スプレー 紙(ロール) スプレー スプレー - スプレー 紙(シート) 紙(シート) - -
                            対応材質 - - - - - - - - 鉄 / 銅
                            サイズ範囲(長さ)(mm) 101~300 - 1,001~ - - - - - - - - - -

                            ゼラストフィルム鉄用のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 6件のレビュー
                            部品・治具の保管
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/03
                            錆対策で使用しています。防錆油を塗る手間も省けるので楽です。
                            部品類も安心して保管できます。
                            サイズも色々あるので、揃えていきたいと考えています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            測定機器の防錆
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/28
                            測定器の付属品などたまにしか使わないものなど、気が付くと錆が出ていたりするので、このフィルムで保管することに。まだ使い始めなので防錆は分かりませんが、同じ測定器を製作してる新潟精機さんなので大丈夫だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            リングゲージの防錆
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/28
                            錆びやすいリングゲージの保管の防錆とかに使用。他にもサビさせたくない部品にも使用してます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品の在庫用に
                            評価 4.0満足度:4.02020/02/14
                            今までこのような袋に入れるタイプの商品を使用したことがなかったので、使ってみたいと思い試しに購入してみました。主に鉄部品を保管しております。まだ使い始めて時間が長くはないので結果が出ていませんが、今のところ錆びていない感じはします。入れるもののサイズを選んで使用しています。もう少しサイズのラインナップが充実するとよいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具や工作物の保管用として
                            評価 4.0満足度:4.02019/04/09
                            社内利用の治具類保管や工作物納品時の収納などに使用しています。利用を始めたばかりの商品ですが、以前メインで使っていた防錆紙と比較すると機能面に長けていると思います。保管、納品いずれもグリスアップの手間がかからないこと(特に納品時は油まみれの商品を携帯しなくて済む点等)で重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SKZF-130200
                            SKZF-200300
                            SKZF-60135
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ範囲(幅)
                            (mm)
                            JANコード 内容量

                            650円

                            ( 715円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            3日目

                            101~30049758460407481パック(10枚)

                            1,341円

                            ( 1,475円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            101~30049758460407551パック(10枚)

                            569円

                            ( 626円 )

                            20個入り

                            1パック あり

                            9日目

                            ~10049758460407241パック(20枚)

                            気化性防錆剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました