(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TT用ポーチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TT用ポーチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,088円
税込単価
1,197円

【特長】・P5Rcore(502178)、P6core(502179)、タック...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 適合機種:
    Tスクエア、TT、P5R Core、P6 Core
  • JANコード:
    4029113033800
  • トラスココード:
    820-6907
  • 質量(g):
    35.000
  • 幅(mm):
    45
  • 奥行(mm):
    35
  • 高さ(mm):
    140

Loading...

【商品仕様】
・適合機種:Tスクエア、TT、P5R Core、P6 Core
・幅(mm):45
・奥行(mm):35
・高さ(mm):140

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0338

5個

1,088( 1,197円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・P5Rcore(502178)、P6core(502179)、タックトーチ用専用ポーチです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TT用ポーチの型番0338のページです。
型番0338に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TT用ポーチ

TT用ポーチ

    レッドレンザー P5/P5R/P5E 用ポーチ

    レッドレンザー P5/P5R/P5E 用ポーチ

      PELICAN 1810 キーチェーンライト

      PELICAN 1810 キーチェーンライト

        LEDペンライト フルークス LU-101/LU-104

        LEDペンライト フルークス LU-101/LU-104

          0.3WスーパーLED搭載ランタン・サーチライト LL83YL

          0.3WスーパーLED搭載ランタン・サーチライト LL83YL

            PRINCETON LEDライトLeague セカンド

            PRINCETON LEDライトLeague セカンド

              充電式高出力LEDライト"UT-618R"

              充電式高出力LEDライト"UT-618R"

                充電式高出力LEDライト“UT-3200H”

                充電式高出力LEDライト“UT-3200H”

                  SUREFIRE LEDライト G2X-LE-BK

                  SUREFIRE LEDライト G2X-LE-BK

                    LEDフラッシュライト用ベルトホルダー

                    LEDフラッシュライト用ベルトホルダー

                      メーカー LED LENSER LED LENSER ペリカン GENTOS YAZAWA PRINCETON GENTOS GENTOS SUREFIRE マグライト
                      通常価格 1,088円 1,250円 1,594円 998円 1,269円 10,588円 42,940円 22,742円 18,356円 1,760円
                      通常出荷日 4日目   1日目   1日目~   1日目~   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                      商品タイプ その他 その他 - LED型 LED型 - - - - LED型
                      適合機種 Tスクエア、TT、P5R Core、P6 Core P2R core/P2R work/P3 core/P5 core/P5/P5R/P5E - - - - - - - -
                      JANコード 4029113033800 4029113033701 - - - - - - - -
                      トラスココード 820-6907 820-6906 - - - - - - - -
                      質量(g) 35.000 30.000 - - - - - - - -

                      ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました