(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レッドレンザー P5/P5R/P5E 用ポーチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

レッドレンザー P5/P5R/P5E 用ポーチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,250円
税込単価
1,375円

【特長】・レッドレンザーのLEDライトが収納可能なポーチです。【用途】・フラッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 適合機種:
    P2R core/P2R work/P3 core/P5 core/P5/P5R/P5E
  • JANコード:
    4029113033701
  • トラスココード:
    820-6906
  • 質量(g):
    30.000
  • 材質1:
    ナイロン
  • 幅(mm):
    40
  • 奥行(mm):
    35
  • 高さ(mm):
    130

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0337

5個

1,250( 1,375円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レッドレンザーのLEDライトが収納可能なポーチです。
【用途】
・フラッシュライトをベルトに装着して携帯するためのポーチ
【材質】
・ナイロン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レッドレンザー P5/P5R/P5E 用ポーチの型番0337のページです。
型番0337に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レッドレンザー P5/P5R/P5E 用ポーチ

レッドレンザー P5/P5R/P5E 用ポーチ

    TT用ポーチ

    TT用ポーチ

      P7/T7M/T7.2/P7QC/L7/P7R 用ポーチ

      P7/T7M/T7.2/P7QC/L7/P7R 用ポーチ

        LEDフラッシュライト マグライトXL ホルダー

        LEDフラッシュライト マグライトXL ホルダー

          LEDライトレッドレンザー

          LEDライトレッドレンザー

            LEDフラッシュライト用ホルダーカバー

            LEDフラッシュライト用ホルダーカバー

              38x170x35mm ライトホルスター(ナイロン製)

              38x170x35mm ライトホルスター(ナイロン製)

                デンサン LEDミニライト(ペン型)

                デンサン LEDミニライト(ペン型)

                  バンブー 80LM 電池式

                  バンブー 80LM 電池式

                    50x160x42mm ライトホルスター(ナイロン製)

                    50x160x42mm ライトホルスター(ナイロン製)

                      60x235x59mm ライトホルスター(ナイロン製)

                      60x235x59mm ライトホルスター(ナイロン製)

                        ミツトモ スリムパワーレスキュー 300LM アルカリ単3乾電池×2本付

                        ミツトモ スリムパワーレスキュー 300LM アルカリ単3乾電池×2本付

                          首振りLEDライト 600LM 充電式

                          首振りLEDライト 600LM 充電式

                            メーカー LED LENSER LED LENSER LED LENSER マグライト LED LENSER マグライト エスコ DENSAN NICRON エスコ エスコ イチネンアクセス NICRON
                            通常価格 1,250円 1,088円 1,197円 3,535円 1,100円 1,091円 1,040円 1,697円 1,762円 1,100円 1,540円 7,540円 4,051円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   4日目   2日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目   8日目~  
                            商品タイプ その他 その他 その他 LED型 LED型 LED型 その他 - LED型 その他 その他 - LED型
                            適合機種 P2R core/P2R work/P3 core/P5 core/P5/P5R/P5E Tスクエア、TT、P5R Core、P6 Core P7core/P7/T7M/P7QCT7.2/T7M/M7/L7/P5R Work - - - - - - - - - -
                            JANコード 4029113033701 4029113033800 4029113033305 - - - - - - - - - -
                            トラスココード 820-6906 820-6907 820-6903 - - - - - - - - - -
                            質量(g) 30.000 35.000 41.000 - - - - - - - - - -

                            レッドレンザー P5/P5R/P5E 用ポーチのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました