(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防爆LEDヘッドライト GZ-BH10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防爆LEDヘッドライト GZ-BH10

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,053円
税込単価
18,758円

【特長】・光源にCOB LEDを採用し、広範囲を均一に照射可能です。・国内防爆...

詳細情報を確認する

  • 全光束(lm):
    200
  • 特殊用途:
    防爆
  • 電池種類:
    その他
  • 商品タイプ:
    ヘッドライト
  • 光源:
    白色COB LED×1灯
  • JANコード:
    4950654037739
  • トラスココード:
    819-3859
  • 奥行(mm):
    52
  • 高さ(mm):
    47
  • 最大点灯時間(h):
    2.5(強モード時)/8(Hiモード時)
  • 色:
    黄/黒
  • 幅(mm):
    90
  • 明るさ(lm):
    200
  • 質量(g):
    350.000
  • 材質1:
    本体:ABS樹脂
  • 防爆構造:
    Exib[[R2]] CT4G6
  • 充電時間:
    約3時間
  • 電源:
    専用内蔵充電池
  • 保護等級:
    IP65

型番

GZ-BH10 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番点灯時間(約)本体サイズ(約)本体質量(約)付属品
GZ-BH10(Eco)8h/(High)2.5hW90.0×H47.0×D52.0mm195gすべり止め付きヘッドバンド、
専用充電ケーブル、
専用ACアダプター(5V/1A)

使用方法・使用事例

使用事例

防爆LEDヘッドライト GZ-BH10 使用事例
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GZ-BH10

1個

17,053( 18,758円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・光源にCOB LEDを採用し、広範囲を均一に照射可能です。
・国内防爆認証を取得した防爆ヘッドライトです。
・耐塵・防噴流(IP65準拠)・1m落下耐久です。
【材質】
・本体:ABS樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防爆LEDヘッドライト GZ-BH10の型番GZ-BH10のページです。
型番GZ-BH10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防爆LEDヘッドライト GZ-BH10

防爆LEDヘッドライト GZ-BH10

    GENTOS コンパクトLEDヘッドライト“GD-702D”

    GENTOS コンパクトLEDヘッドライト“GD-702D”

      PETZL ピクサ 3

      PETZL ピクサ 3

        PETZL ピクサ 2

        PETZL ピクサ 2

          PETZL ピクサ 1

          PETZL ピクサ 1

            アルミ強力LEDヘッドライト

            アルミ強力LEDヘッドライト

              メーカー GENTOS GENTOS PETZL PETZL PETZL トラスコ中山
              通常価格 17,053円 1,738円 12,296円 9,601円 6,701円 4,419円
              通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
              全光束(lm) 200 30 100 80 60 51
              特殊用途 防爆 - 防爆 防爆 防爆 その他
              電池種類 その他 単3 単3 単3 単3 単4
              商品タイプ ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト
              光源 白色COB LED×1灯 チップタイプ白色LED×1灯 - - - -

              防爆LEDヘッドライト GZ-BH10のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました