(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
LEDペンライト フルークス LU-101/LU-104
  • 数量スライド割引

LEDペンライト フルークス LU-101/LU-104 (レビュー)

通常価格(税別)
998円 ~ 1,087円
税込価格
1,098円 ~ 1,196円
通常出荷日
1日目~
【特長】
・ペンクリップ付で作業服のポケットに納まるサイズです。
・防塵・防滴(IP54準拠)です。
・エネループ使用可能です。
【用途】
・手元での作業時に
【材質】
・本体:アルミ

(i)ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。
  • ・電球交換できません。・LEDは決して直視しないでください。

LEDペンライト フルークス LU-101/LU-104のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 5件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    狭い場所を照らす時
    評価 4.0満足度:4.02018/11/06
    明るいです。

    ただ、オンオフスイッチがねじ込み式なのがちょっと不便でした。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    暗所の照射に
    評価 3.0満足度:3.02021/04/30
    ヘッドライトをつけるほどでもないようなときに使用。
    値段が安いし有名メーカなので安心です。
    ただ、知人のものは付属の電池で電池漏れしたみたいで
    すぐ駄目になったとのこと。
    電池はいいものを使ったほうがいい。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    作業確認用に
    評価 4.0満足度:4.02021/03/08
    ペンライト型は軽量コンパクトで
    持ち運びに優れ携帯しやすいです。
    品質はさすがジェントスです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    暗いとこでの確認作業用
    評価 5.0満足度:5.02020/12/21
    機械スイッチのON・OFF 稼働ランプの点灯確認など、特にケース内の暗いとこで使用しており大変助かっています。携帯用に胸ポケットに入れれるので便利です。
    大手メーカー品で信頼できお勧めします。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    携帯用
    評価 4.0満足度:4.02020/09/05
    携帯用に使用しています。小型ですが、明るく照らしてくれます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDペンライト フルークス LU-101/LU-104

LEDペンライト フルークス LU-101/LU-104

    PELICAN 1810 キーチェーンライト

    PELICAN 1810 キーチェーンライト

      ラジオ付ライト

      ラジオ付ライト

        ミツトモ スリムフォーカス 100LM  単4乾電池×2本付

        ミツトモ スリムフォーカス 100LM  単4乾電池×2本付

          PRINCETON LEDライトLeague セカンド

          PRINCETON LEDライトLeague セカンド

            TT用ポーチ

            TT用ポーチ

              TRUSCO アルミLEDライト 85ルーメン Φ18X96mm

              TRUSCO アルミLEDライト 85ルーメン Φ18X96mm

                フクロウ型停電灯

                フクロウ型停電灯

                  0.3WスーパーLED搭載ランタン・サーチライト LL83YL

                  0.3WスーパーLED搭載ランタン・サーチライト LL83YL

                    ミニLEDアルミフラッシュライト Y06A09SV

                    ミニLEDアルミフラッシュライト Y06A09SV

                      LEDミニフラッシュライト 6灯 LL37PW

                      LEDミニフラッシュライト 6灯 LL37PW

                        ミツトモ スリムビーム 180LM ガンメタリック 単3乾電池×2本付

                        ミツトモ スリムビーム 180LM ガンメタリック 単3乾電池×2本付

                          レイディアント 400ランタン

                          レイディアント 400ランタン

                            メーカー GENTOS ペリカン ELPA朝日電器 イチネンアクセス PRINCETON LED LENSER トラスコ中山 旭電機化成 YAZAWA YAZAWA YAZAWA イチネンアクセス NiteIze(ナイトアイズ)
                            通常価格 998円 1,594円 2,992円 3,227円 9,900円 1,088円 4,577円 1,989円 1,269円 510円 1,353円 3,183円 7,600円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   6日目   7日目   1日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   2日目   7日目   1日目  
                            商品タイプ LED型 - LED型 - - その他 - LED型 LED型 LED型 LED型 - LED型
                            種類 ペンタイプ - ストラップタイプ - - - - ハンディタイプ ランタン - ハンディタイプ - ランタン
                            特殊用途 防滴 - 防滴 - - - - - 防雨 その他 防雨 - 防水
                            最大点灯時間(h) 12 8時間30分 - - 10時間 - - 8 72 - 30 - 26時間(強)、112時間(中)、795時間(弱)
                            電源 乾電池単4 ボタン電池 乾電池単3 - 乾電池単3 - 乾電池単4 - 乾電池単3 乾電池単3 乾電池単4 - 乾電池単1

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。