(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

GENTOS コンパクトLEDヘッドライト“GD-702D”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

GENTOS コンパクトLEDヘッドライト“GD-702D”

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,738円 1,676円
税込単価
1,912円 1,844円

【特長】・リフレクターレンズ搭載です。【材質】・本体:ABS樹脂

詳細情報を確認する

  • 全光束(lm):
    30
  • 電池種類:
    単3
  • 商品タイプ:
    ヘッドライト
  • 光源:
    チップタイプ白色LED×1灯
  • JANコード:
    4950654037043
  • トラスココード:
    819-3895
  • 奥行(mm):
    45
  • 高さ(mm):
    33
  • 最大点灯時間(h):
    9
  • 幅(mm):
    65
  • 明るさ(lm):
    30
  • 質量(g):
    80
  • 材質1:
    本体:ABS樹脂
  • 電源:
    単3形アルカリ電池(1個)別売
  • 保護等級:
    IP54

型番

GD-702D 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GD-702D

5個

1,738円

1,676

( 1,844円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リフレクターレンズ搭載です。
【材質】
・本体:ABS樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GENTOS コンパクトLEDヘッドライト“GD-702D”の型番GD-702Dのページです。
型番GD-702Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GENTOS コンパクトLEDヘッドライト“GD-702D”

GENTOS コンパクトLEDヘッドライト“GD-702D”

    防爆LEDヘッドライト GZ-BH10

    防爆LEDヘッドライト GZ-BH10

      ペタLEDヘッドライトE301 専用アクセサリー

      ペタLEDヘッドライトE301 専用アクセサリー

        メーカー GENTOS GENTOS TJMデザインタジマツール
        通常価格 1,738円 17,053円 1,101円
        通常出荷日 1日目   1日目   1日目~  
        全光束(lm) 30 200 -
        電池種類 単3 その他 -
        商品タイプ ヘッドライト ヘッドライト その他
        光源 チップタイプ白色LED×1灯 白色COB LED×1灯 -
        JANコード 4950654037043 4950654037739 -

        GENTOS コンパクトLEDヘッドライト“GD-702D”のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました