(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDスモールキーライト SK-10G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LEDスモールキーライト SK-10G

  • 数量スライド割引
評価 3.6平均満足度3.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
1,143円
税込単価
1,257円

重さ約10gの軽量LEDキーライト。【特長】・キーチェン付属。・ヘッドツイスト...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    キーホルダタイプ
  • 最大点灯時間(h):
    約8
  • 使用電池本数(本):
    4個
  • JANコード:
    4950654027938
  • トラスココード:
    583-9297
  • 外径(mm):
    47
  • 全長(mm):
    37.5
  • 本体色:
    ブラック
  • 質量(g):
    10.000
  • 材質1:
    本体アルミ
  • 色:
    ブラック
  • 全光束(lm):
    15
  • 使用電池:
    アルカリボタン電池LR41(4個)付属

(i)ご注意

  • ・電球交換できません。・LEDは決して直視しないでください。

Loading...

GENTOS LEDスモールキーライトの詳細

SK-10Gの製品イメージ

SK-10Gの製品イメージ

  • 使用光源:高輝度φ5(直径5mm)白色LED×1個
  • 使用電池:アルカリボタン電池LR41×4個
  • 本体サイズ(約):φ13(直径13mm)×37.5mm
  • 本体質量(約):10g(電池含む)
各部名称と電池交換、使用方法の解説図

各部名称と電池交換、使用方法の解説図

【電池の交換方法】

  1. 1.テールキャップを開けて、電池を交換する。
  2. 2.テールキャップを閉める。
  • ※ 電池は+-を正しく入れてください。

【使用方法】

  1. 1.ヘッドキャップを図のようにON方向へ回すと点灯する。
  2. 2.ヘッドキャップを図のようにOFF方向へ回すと消灯する。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-10G

5個

1,143( 1,257円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

重さ約10gの軽量LEDキーライト。
【特長】
・キーチェン付属。
・ヘッドツイストスイッチ。
・明るさ:15ルーメン。
・点灯時間:8時間。
【用途】
・外出時や緊急時に便利。

(i)ご注意

  • ・電球交換できません。・LEDは決して直視しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

LEDスモールキーライト SK-10Gの型番SK-10Gのページです。
型番SK-10Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDスモールキーライト SK-10G

LEDスモールキーライト SK-10G

    MAGLITE LED フラッシュライト ML25

    MAGLITE LED フラッシュライト ML25

      MAGLITE LED フラッシュライト ML300L

      MAGLITE LED フラッシュライト ML300L

        GENTOS LEDキーライト GK-001S

        GENTOS LEDキーライト GK-001S

          タクティカルライト キセノン球

          タクティカルライト キセノン球

            ミニLEDアルミフラッシュライト Y06A09SV

            ミニLEDアルミフラッシュライト Y06A09SV

              タクティカルライト M10-8040 キセノン球

              タクティカルライト M10-8040 キセノン球

                LEDライト 1910/1920

                LEDライト 1910/1920

                  メーカー GENTOS マグライト マグライト GENTOS ペリカン YAZAWA ペリカン ペリカン
                  通常価格 1,143円 6,045円 12,151円 1,526円 5,988円 510円 5,167円 9,002円
                  通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   4日目   2日目   2日目   1日目   1日目  
                  商品タイプ LED型 LED型 LED型 LED型 キセノン型 LED型 キセノン型 LED型
                  種類 キーホルダタイプ ハンディタイプ ハンディタイプ キーホルダタイプ キーホルダタイプ - キーホルダタイプ ペンタイプ
                  最大点灯時間(h) 約8 - - 12 1.5 - 5.25 HIGH:2.75/LOW:9.5 / 2時間15分(強)/8時間45分(弱)
                  使用電池本数(本) 4個 - - 1個 - - - -
                  JANコード 4950654027938 - - - - - - -

                  LEDスモールキーライト SK-10Gのレビュー

                  評価 3.6 平均満足度:3.6 3件のレビュー
                  鍵穴の確認用
                  評価 3.0満足度:3.02021/12/18
                  小型で携帯性に優れていて良いのですが、電池の持ちが良くなく星-2です。
                  毎日使用することを考えるとコストパフォーマンスは悪かったです。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  携帯用
                  評価 4.0満足度:4.02020/07/02
                  携帯用に使用しています。小型ですが、明るく照らしてくれます。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  ライト
                  評価 4.0満足度:4.02020/03/03
                  戸締り時に鍵につけました。
                  サイズも、とても小さく
                  明るさも十分明るい。
                  ただ、ボタン電池4個使用なので
                  電池も持ちがよければ星5つです

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました