(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

GENTOS LEDキーライト GK-001S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

GENTOS LEDキーライト GK-001S

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,526円
税込単価
1,679円

【仕様】・全光束(lm):15・外径(mm):15.5・全長(mm):72.4...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    キーホルダタイプ
  • 最大点灯時間(h):
    12
  • 使用電池本数(本):
    1個
  • トラスココード:
    819-3868
  • 外径(mm):
    47
  • 全長(mm):
    72.4
  • 全光束(lm):
    15

型番

GK-001S 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GK-001S

5個

1,526( 1,679円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・全光束(lm):15
・外径(mm):15.5
・全長(mm):72.4
・色:シルバー
・電源:単4アルカリ電池(1個)付属
・点灯時間:12時間
・ヘッドスイッチ
・1m落下耐久
・エネループ使用可能
・光源:φ5mm白色LED×1灯
・トラスココード:819-3868
【材質/仕上】
・本体:アルミ
【セット内容/付属品】
・テスト用電池
・キーリング
・JAN:4950654037371

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GENTOS LEDキーライト GK-001Sの型番GK-001Sのページです。
型番GK-001Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GENTOS LEDキーライト GK-001S

GENTOS LEDキーライト GK-001S

    LEDスモールキーライト SK-10G

    LEDスモールキーライト SK-10G

      MAGLITE LED フラッシュライト ML300L

      MAGLITE LED フラッシュライト ML300L

        MAGLITE LED フラッシュライト ML25

        MAGLITE LED フラッシュライト ML25

          SUREFIRE TITAN

          SUREFIRE TITAN

            LEDフラッシュライト マグライトプロ

            LEDフラッシュライト マグライトプロ

              LEDライト 1910/1920

              LEDライト 1910/1920

                メーカー GENTOS GENTOS マグライト マグライト SUREFIRE マグライト ペリカン
                通常価格 1,526円 1,143円 11,363円 5,650円 26,708円 7,513円 8,416円
                通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目~   2日目   1日目~   1日目  
                商品タイプ LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型
                種類 キーホルダタイプ キーホルダタイプ ハンディタイプ ハンディタイプ ハンディタイプ ハンディタイプ ペンタイプ
                最大点灯時間(h) 12 約8 - - - 2.5 HIGH:2.75/LOW:9.5 / 2時間15分(強)/8時間45分(弱)
                使用電池本数(本) 1個 4個 - - - - -
                トラスココード 819-3868 583-9297 - - - - -

                GENTOS LEDキーライト GK-001Sのレビュー

                評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                携帯用
                評価 4.0満足度:4.02020/10/01
                携帯用に使用しています。小型ですが、明るく照らしてくれます。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました