(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDライト Gシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LEDライト Gシリーズ

  • 数量スライド割引
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
2,700円
税込単価
2,970円

【特長】・フォーカスコントロール付です。・ヘッド部を回すと内部のLEDユニット...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。
  • ・電球交換できません。・LEDは決して直視しないでください。

型番

GF-004DG 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

●搭載機能

  • GF-011DG/-004DG:φ5mm白色LED、ムーンレンズ、スライドフォーカス
  • GF012DG:チップタイプ白色LED、サークルビームレンズ、ビルトインフォーカス、インスタントオフスイッチ
  • GF055DG:チップタイプ白色LED、サークルビームレンズ、ビルトインフォーカス
型番明るさ
(Lumens)
点灯時間
(約)h
本体サイズ
(約)mm
本体質量
(約)g
付属品
GF-011DG186.5φ16.2×98.640ペンクリップ、ストラップ
単4形アルカリ電池×1本(テスト用)
GF-004DG188φ16.2×142.460ペンクリップ、ストラップ
単4形アルカリ電池×2本(テスト用)
GF-012DG220
(Highモード時)
(High)2/(Mid)7/
(Eco)29
φ28.0×182.7160オリジナルポーチ、ストラップ
単3形アルカリ電池×2本(テスト用)
GF-005DG1404.5φ28.0×131.9105オリジナルポーチ、ストラップ
単3形アルカリ電池×1本(テスト用)
型番照射距離
(m)
カンデラ
※1
耐水性能防水性能
※2
落下耐久
※3(m)
備考
GF-011DG25150cdIP54-2-
GF-004DG1785cdIP54-2-
GF-012DG1032,630cdIP66IP672左記のスペックはHighモード時
GF-005DG902,074cdIP66IP672-

※1:ある方向に対する光の強さの数値(光度)
※2:潜水に対する防水性能表示(メートルは深さを表す)
※3:メートルは高さを表す

LEDライト Gシリーズ  特長

照射特性表示

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
特殊用途
最大点灯時間(h)
電源
使用電池本数(本)
実用点灯時間(h)
JANコード
トラスココード
外径(mm)
全長(mm)
保護等級
明るさ(lm)
質量(g)
材質1
全光束(lm)
材質
付属品
特長
電源詳細
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
GF-004DG

GF-004DG

ペンタイプ
防滴
8
乾電池単4
単4アルカリ電池×2
約8
4950654036794
779-7966
16.2
142
IP54
18
60.000
本体:アルミ
18
本体:アルミ
テスト用電池・ペンクリップ・ストラップ
保護等級:IP54(GF-004DG)、IP66/67(GF-005DG、GF-007DG)
単4形アルカリ電池(2個)付属
防塵防滴仕様・2m落下耐久
1本

1個

2,700( 2,970円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フォーカスコントロール付です。
・ヘッド部を回すと内部のLEDユニットが可動し、本体サイズは変わらず照射角調整ができるビルトインフォーカスを搭載しています。
・独自開発のツイストフォーカスを搭載し、美しいサークルワイドビームとスポットビームを実現しました。
・単3アルカリ電池1本というコンパクトでありながら140lmの明るさを達成しています。
【材質】
・本体:アルミ

(i)ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。
  • ・電球交換できません。・LEDは決して直視しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDライト Gシリーズの型番GF-004DGのページです。
型番GF-004DGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDライト Gシリーズ

LEDライト Gシリーズ

    懐中電灯用 LED交換球

    懐中電灯用 LED交換球

      FENIX LEDライト TK22

      FENIX LEDライト TK22

        アルミLEDライト

        アルミLEDライト

          [単1x2本]フラッシュライト/LED(黒)

          [単1x2本]フラッシュライト/LED(黒)

            PELICAN 2360 LEDライト 375lm

            PELICAN 2360 LEDライト 375lm

              メーカー GENTOS ELPA朝日電器 FENIXLIGHT トラスコ中山 エスコ ペリカン
              通常価格 2,700円 521円 8,247円 4,793円 980円 16,435円
              通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目  
              商品タイプ LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 -

              LEDライト Gシリーズのレビュー

              評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
              設備の保守に使用しています
              評価 4.0満足度:4.02023/12/20
              自社の機械装置の保守、メンテナンス作業に使用しています。ハンディライトは今までも使用していますが、この商品は初めての購入です。購入に際しては機械の隙間や制御盤の中などを頻繁に確認するため、本体のサイズ感で選びました。明るさはこのサイズのライトとしては十分だと思います。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              照明器具として使用しています
              評価 5.0満足度:5.02023/04/26
              ワークの研削状況を確認するために機械内側や隙間を見たい時の照明器具として使用しています。大きさも手ごろで持ちやすく、良い感じで使えています。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              機械の内部、下、隅などを確認する際に
              評価 5.0満足度:5.02021/02/18
              機械の内部や下部、隅などを確認する際にこの商品を使用しています。大きさで選びました。ポケットに入れられるサイズで、必要な時にすぐに取り出すことができるのは、使い勝手が良いと思います。明るさにおいても問題なく使用しています。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました