(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TL-10KLED
LEDスケールルーペ(目盛付) TRUSCO LEDツキスケールルーペ 10バイ

LEDスケールルーペ(目盛付) TL-10KLED

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,619円 9,446円
税込単価
10,581円 10,391円

【特長】・LED付なので、目盛が見易く、簡易測定に便利です。・電灯部がはめ込み...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    75.000
  • 材質1:
    本体:ABS樹脂
  • 材質2:
    レンズ:ガラス
  • 全長(mm):
    180
  • 替ランプ:
    交換不可
  • 電源:
    単2乾電池×2本(別売)

(i)ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

型番

TL-10KLED 解除

Loading...

TL-10KLED の仕様・寸法情報

型番
倍率(倍)
レンズ寸法(mm)
最小目盛(mm)
測定範囲(mm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TL-10KLED

10
φ28
0.2
10
4989999464856
786-9151

1個

9,619円

9,446

( 10,391円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・LED付なので、目盛が見易く、簡易測定に便利です。
・電灯部がはめ込みになっており、スケールルーペとしても使用できます。
【用途】
・細かい検品作業などに。
【材質】
・本体:ABS樹脂
・レンズ:ガラス

(i)ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

カタログ

 

Loading...

TL-10KLEDで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDスケールルーペ(目盛付)の型番TL-10KLEDのページです。
型番TL-10KLEDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDスケールルーペ(目盛付)

LEDスケールルーペ(目盛付)

    ライトルーペ(10~30倍)

    ライトルーペ(10~30倍)

      LED ライトルーペ M-100-2

      LED ライトルーペ M-100-2

        LEDフラッシュルーペ(目盛付)

        LEDフラッシュルーペ(目盛付)

          池田レンズ フラッシュルーペ 3.5倍[ACアダプター]

          池田レンズ フラッシュルーペ 3.5倍[ACアダプター]

            LEDフラッシュルーペ M-100Ⅱ

            LEDフラッシュルーペ M-100Ⅱ

              池田レンズ フラッシュルーペ 2.5倍[ACアダプター]

              池田レンズ フラッシュルーペ 2.5倍[ACアダプター]

                池田レンズ ライト付きルーペ(7倍)

                池田レンズ ライト付きルーペ(7倍)

                  LEDワイドライトルーペ(高倍率、大口径レンズ)

                  LEDワイドライトルーペ(高倍率、大口径レンズ)

                    ライティングルーペ SL-71(手持ち・スタンド兼用)

                    ライティングルーペ SL-71(手持ち・スタンド兼用)

                      “ライトスケールルーペ”(目盛付)

                      “ライトスケールルーペ”(目盛付)

                        LEDフラッシュルーペ 2倍 80mm

                        LEDフラッシュルーペ 2倍 80mm

                          LEDワイドライトルーペ(7倍)

                          LEDワイドライトルーペ(7倍)

                            メーカー トラスコ中山 京葉光器 新潟精機(SK) トラスコ中山 池田レンズ工業 三商 池田レンズ工業 池田レンズ工業 アズワン エンジニア 京葉光器 トラスコ中山 エッシェンバッハ
                            通常価格 9,619円 7,016円 4,040円 4,020円 7,510円 4,000円 6,868円 6,219円 10,276円 3,920円 15,995円 4,180円 9,800円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   7日目   3日目   7日目   7日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            質量(g) 75.000 - - 97 - - - - - - - 185 -
                            材質1 本体:ABS樹脂 - - - - - - - - - - - -
                            材質2 レンズ:ガラス - - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 180 - - 180 - - - - - - - 232 -
                            替ランプ 交換不可 - - 交換不可 - - - - - - - 交換不可 -

                            LEDスケールルーペ(目盛付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TL-15KLED
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            倍率
                            (倍)
                            レンズ寸法
                            (mm)
                            最小目盛
                            (mm)
                            測定範囲
                            (mm)
                            JANコード トラスココード

                            10,524円

                            ( 11,576円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            15φ210.164989999464863786-9169

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました