(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:UF3005-180
薄型フラップホイール(軸径6mm) TRUSCO ウスガタフラップホイール 30X5X6 #

薄型フラップホイール(軸径6mm) UF3005-180

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,850円
税込単価
3,135円

【特長】・細かい部品加工・修正作業に最適です。・極小のバリ取り作業に使用できま...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    研磨
  • 種類:
    フラップホイール
  • 幅(mm):
    5
  • 軸径(mm):
    6
  • 材質1:
    軸:スチール
  • 最高使用回転数(rpm):
    10000
  • 軸長(mm):
    40

(i)ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。 最高使用回転数以下でご使用ください。

型番

UF3005-180 解除

Loading...

UF3005-180 の仕様・寸法情報

型番
外径(mm)
粒度(#)
トラスココード
JANコード
質量(g)
羽根枚数(枚)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UF3005-180

30
180
793-3410
4989999463651
98.000
約52
10

1個

2,850( 3,135円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・細かい部品加工・修正作業に最適です。
・極小のバリ取り作業に使用できます。
・薄型によりペン先のようにピンポイントに研磨が可能です。
【用途】
・小型ワークの研磨用。
・細い部分・溝部・ネジ部などの研磨用。
・使用工具:マイクログラインダー。

(i)ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。 最高使用回転数以下でご使用ください。

カタログ

 

Loading...

UF3005-180で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄型フラップホイール(軸径6mm)の型番UF3005-180のページです。
型番UF3005-180に関する仕様情報を記載しております。

薄型フラップホイール(軸径6mm)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
UF3005-100
UF3005-120
UF3005-320
UF4005-180
UF4005-240
UF4005-320
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?外径
(mm)
粒度
(#)
トラスココード JANコード 質量(g) 羽根枚数(枚)

2,785円

( 3,064円 )
1個 あり

1日目

1030100793-3398498999946363798.000約49

2,925円

( 3,218円 )
1個 あり

4日目

1030120793-3401498999946364498.000約48

2,785円

( 3,064円 )
1個 あり

2日目

1030320793-3436498999946367598.000約67

3,065円

( 3,372円 )
1個 あり

1日目

1040180793-35094989999463743140.500約76

3,218円

( 3,540円 )
1個 あり

1日目

1040240793-35174989999463750140.500約92

3,065円

( 3,372円 )
1個 あり

1日目

1040320793-35254989999463767140.500約101

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました