(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CB-22SUS
チューブブラシ ステンレス TRUSCO チューブブラシ スパイラルカタ ステンレ

チューブブラシ ステンレス CB-22SUS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,710円
税込単価
1,881円

スパイラル型でねじが付いている毛材がステンレスのハンドブラシ。【特長】・煙突掃...

詳細情報を確認する

  • 毛材:
    ステンレス
  • 材質1:
    シャフト:スチール(亜鉛メッキ)

(i)ご注意

  • 曲がり、段差、くびれなどのある配管内は使用しないでください。 本体を回転させての使用は避けてください。 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。

型番

CB-22SUS 解除

Loading...

CB-22SUS の仕様・寸法情報

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
ねじ径(インチ)
外径(mm)
線径(mm)
全長(mm)
ブラシ長(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CB-22SUS

794-4624
4989999464009
33.000
W1/4
22
0.25
165
105
10

2個

1,710( 1,881円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スパイラル型でねじが付いている毛材がステンレスのハンドブラシ。
【特長】
・煙突掃除用ブラシなどにみられる様な針金を芯線にしてねじることで、線材を固定している。
・外径サイズが45mmの手作業専用のブラシとして展開している。
・パイプ内径、ねじ孔の内面等、普通のブラシでは届きにくい場所の研摩等に使用できる。
・継ぎ柄に取り付けてスケール除去作業ができる。
【用途】
・各種パイプ、加工穴内面の研磨、パイプ管内のクリーニング作業に最適。

(i)ご注意

  • 曲がり、段差、くびれなどのある配管内は使用しないでください。 本体を回転させての使用は避けてください。 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:シャフト/スチール(亜鉛メッキ)

図面

CB-13SUS/CB-16SUS/CB-19SUS/CB-22SUS

チューブブラシ ステンレス  図面1

CB-25SUS/CB-32SUS/CB-38SUS/CB-45SUS/CB-50SUS/CB-57SUS/CB-63SUS/CB-75SUS

チューブブラシ ステンレス  図面2

使用方法・使用事例

使用事例

パイプ内径、ねじ孔の内面など、普通のブラシで届きにくい場所のクリーニングに最適。

パイプ内径、ねじ孔の内面など、普通のブラシで届きにくい場所のクリーニングに最適。

Loading...

CB-22SUSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

チューブブラシ ステンレスの型番CB-22SUSのページです。
型番CB-22SUSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チューブブラシ ステンレス

チューブブラシ ステンレス

    鋼管用バリ取りブラシ

    鋼管用バリ取りブラシ

      MPFブラシ(MPフーズ) LH40-05-GR

      MPFブラシ(MPフーズ) LH40-05-GR

        MPFブラシ(MPフーズ) LH40-05-RE

        MPFブラシ(MPフーズ) LH40-05-RE

          メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 ケニス ケニス
          通常価格 1,660円 1,270円 6,365円 6,365円
          通常出荷日 1日目   1日目   6日目   6日目  
          毛材 ステンレス その他 - -
          材質1 シャフト:スチール(亜鉛メッキ) 硬鋼線(線径0.3) - -

          チューブブラシ ステンレスのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          CB-13SUS
          CB-16SUS
          CB-19SUS
          CB-25SUS
          CB-32SUS
          CB-38SUS
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          RoHS ?トラスココード JANコード 質量(g) ねじ径(インチ) 外径(mm) 線径(mm) 全長(mm) ブラシ長(mm)

          1,660円

          ( 1,826円 )
          1個 あり

          1日目

          10794-4594498999946397228.000W1/4130.25165105

          1,660円

          ( 1,826円 )
          2個 あり

          1日目

          10794-4608498999946398930.000W1/4160.25165105

          1,660円

          ( 1,826円 )
          2個 あり

          1日目

          10794-4616498999946399631.000W1/4190.25165105

          2,970円

          ( 3,267円 )
          1個 あり

          1日目

          10794-4632498999946401690.000W1/2250.3200125

          2,970円

          ( 3,267円 )
          1個 あり

          1日目

          10794-4659498999946402396.000W1/2320.3200125

          2,970円

          ( 3,267円 )
          1個 あり

          1日目

          10794-46754989999464030100.000W1/2380.3200125

          ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました