(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クロウフットレンチセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VCS3180
クロウフットレンチセット【1~18個入り】 クロウフットレンチ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
51,276円
税込単価
56,404円

【特長】・自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通...

詳細情報を確認する

型番

VCS3180 解除

Loading...

 
カタログを表示

VCS3180 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ラチェット機構
首振り(フレックス)
二面幅寸法(mm)
詳細タイプ
ソケット内容
セット内容(点)
ケース寸法:間口×奥行×高さ(mm)
ハンドル内容
JANコード
トラスココード
質量(g)
セット内容
差込角(mm)
付属品
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VCS3180

8 ~ 32
クローフートレンチ(18点)
VC3-8、9、10、12、13、14、15、16、17、19、21、22、24、26、27、29、30、32
18
-
-
4992676002708
376-6951
970
-
-
ソケットホルダ
10

1パック

18個入り

51,276( 56,404円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。
・付属のラチェットハンドルは108山、送り角度約3.3°と狭い箇所での作業に最適です。
【用途】
・ラチェットハンドルなどに接続して六角ボルト・ナットの締結作業に。
・自動車のエアコン・パワステ周り。
【材質】
・特殊鋼
・表面処理:ニッケルクロムメッキ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クロウフットレンチセットの型番VCS3180のページです。
型番VCS3180に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クロウフットレンチセット

クロウフットレンチセット

    マイクロ両口スパナ 3.2×4/4×5/5.5×7

    マイクロ両口スパナ 3.2×4/4×5/5.5×7

      32-127mm ヒンジピンレンチセット

      32-127mm ヒンジピンレンチセット

        13mm 四角ソケットスパナ

        13mm 四角ソケットスパナ

          13mm 片目片口スパナ(チタン合金製・軽量)

          13mm 片目片口スパナ(チタン合金製・軽量)

            メーカー 旭金属工業 旭金属工業 エスコ エスコ エスコ
            通常価格 25,134円 698円 12,132円 10,990円 10,593円
            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   2日目  
            種類 クロウフット 両口スパナ ヒンジピンレンチ - -
            単品・セット区分 セット品 単品 セット品 - -
            材質1 特殊鋼 - - - -
            材質2 表面処理:ニッケルクロムメッキ - - - -

            クロウフットレンチセットのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            VCS3131
            VCS4080
            VCS4130
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            RoHS ?ラチェット機構 首振り(フレックス) 二面幅寸法
            (mm)
            詳細タイプ ソケット内容 セット内容(点) ケース寸法:間口×奥行×高さ
            (mm)
            ハンドル内容 JANコード トラスココード 質量(g) セット内容 差込角(mm) 付属品

            25,134円

            ( 27,647円 )

            13個入り

            1パック あり

            1日目

            -----13350×130×55エクステンションバーVEB330(首振りタイプ)、ラチェットハンドルVRL31804992676007406855-0852990.000VC3-8、10、12、13、14、16、17、19、21、22、249.5-

            49,798円

            ( 54,778円 )
            1個 -

            4日目

            -17 ~ 36--8--4992676011281345-90231200VC4-17、19、22、24、27、30、32、3612.7-

            83,695円

            ( 92,065円 )
            1個 -

            1日目

            1017 ~ 60--13--4992676007123792-32522670VC4-17、19、22、24、27、30、32、36、41、46、50、55、6012.7-

            スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました