(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

六角棒レンチインチ(ポリ袋)

型番:E-332
六角棒レンチインチ(ポリ袋) ASAHI ロッカクボウレンチ インチ(ポリブクロ)3

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
460円
税込単価
506円

【特長】・両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。・優れた熱処理により、安...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    材質:クロムバナジウム鋼●表面処理:黒染め
  • 硬度:
    HRC52~56

Loading...

商品仕様
【型番:E116】
・六角棒レンチ
・対辺寸法(インチ):1/16
・全長(mm)×首下長(mm):45×14(内寸法)
・硬度:HRC52~56
・材質:クロムバナジウム鋼/表面処理:黒染め
商品情報を表示

E-332 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
二面幅寸法(インチ)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E-332

3/32
4992676014886
431-0331
3

1個

460( 506円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。
・優れた熱処理により、安定した品質を提供します。
【用途】
・六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

六角棒レンチインチ(ポリ袋)の型番E-332のページです。
型番E-332に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

六角棒レンチインチ(ポリ袋)

六角棒レンチインチ(ポリ袋)

    六角棒レンチセット

    六角棒レンチセット

      ASH 六角棒レンチ(ポリ袋)0.89mm

      ASH 六角棒レンチ(ポリ袋)0.89mm

        六角棒スパナ 標準寸法(ミリ)

        六角棒スパナ 標準寸法(ミリ)

          ASH ショートダックスキー六角棒レンチ2mm

          ASH ショートダックスキー六角棒レンチ2mm

            ボールポイント六角棒スパナ セミロング(ミリ)

            ボールポイント六角棒スパナ セミロング(ミリ)

              T型 六角棒スパナ 樹脂ハンドル ロングタイプ(ミリ)

              T型 六角棒スパナ 樹脂ハンドル ロングタイプ(ミリ)

                ASH メッキ六角棒レンチ2mm

                ASH メッキ六角棒レンチ2mm

                  六角棒スパナ セミロング(ミリ)ビニールポーチセット

                  六角棒スパナ セミロング(ミリ)ビニールポーチセット

                    ナイフ型 六角棒スパナ(ミリ) メタルケースセット

                    ナイフ型 六角棒スパナ(ミリ) メタルケースセット

                      メーカー 旭金属工業 旭金属工業 旭金属工業 エイト 旭金属工業 エイト エイト 旭金属工業 エイト エイト
                      通常価格 460円 2,450円 528円 60円 1,056円 410円 2,260円 394円 2,660円 1,930円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   1日目  
                      材質1 材質:クロムバナジウム鋼●表面処理:黒染め 材質:クロムバナジウム鋼●表面処理:8mm以上カチオン電着塗装6mm以下黒染め - - - - - - - -
                      硬度 HRC52~56 - - - - - - - - -

                      六角棒レンチインチ(ポリ袋)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      E-316
                      E-532
                      E116
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      二面幅寸法
                      (インチ)
                      JANコード トラスココード 質量(g)

                      596円

                      ( 656円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      3/164992676030435431-032218

                      596円

                      ( 656円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      5/324992676030428431-034911

                      460円

                      ( 506円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      1/164992676038080431-03141

                      六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました