(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ASH ショートダックスキー六角棒レンチ2mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ASH ショートダックスキー六角棒レンチ2mm

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,056円 ~ 1,368円
税込価格
1,162円 ~ 1,505円

【特長】・トーションレンチTTX-9Sのショートタイプです。・両端が対辺・対角...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
種類
先端タイプ
二面幅寸法(mm)
全長(L寸法)(mm)
六角棒首下長(H寸法) L型のみ(mm)
単品・セット区分
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
六角棒L形レンチ
標準タイプ
2.5
63
8
単品
4992676029996
816-5141
3
クロムバナジウム鋼●表面処理:ニッケルクロムメッキ

1個

1,368( 1,505円 )

1日目

六角棒L形レンチ
標準タイプ
3
71
10
単品
4992676029989
816-5142
5
クロムバナジウム鋼●表面処理:ニッケルクロムメッキ

1個

1,363( 1,499円 )

1日目

六角棒L形レンチ
標準タイプ
5
90
14
単品
4992676029965
816-5144
18
クロムバナジウム鋼●表面処理:ニッケルクロムメッキ

1個

1,056( 1,162円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トーションレンチTTX-9Sのショートタイプです。
・両端が対辺・対角曲げとなっており、振り角度30°での使用が可能です。
・六角棒を回すスペースを十分に確保できない狭い場所での作業に便利です。
【用途】
・六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ASH ショートダックスキー六角棒レンチ2mm

ASH ショートダックスキー六角棒レンチ2mm

    六角棒レンチセット

    六角棒レンチセット

      六角棒レンチインチ(ポリ袋)

      六角棒レンチインチ(ポリ袋)

        ASH メッキ六角棒レンチ2mm

        ASH メッキ六角棒レンチ2mm

          ASH ロングボールポイント六角棒レンチ1/8

          ASH ロングボールポイント六角棒レンチ1/8

            ロングボールポイント六角棒レンチセット

            ロングボールポイント六角棒レンチセット

              ボールポイント六角棒スパナ エキストラロング(ミリ)

              ボールポイント六角棒スパナ エキストラロング(ミリ)

                ボールポイント六角棒スパナ セミロング(ミリ)

                ボールポイント六角棒スパナ セミロング(ミリ)

                  ASH 六角棒レンチ(ポリ袋)0.89mm

                  ASH 六角棒レンチ(ポリ袋)0.89mm

                    T型 六角棒スパナ 樹脂ハンドル ロングタイプ(ミリ)

                    T型 六角棒スパナ 樹脂ハンドル ロングタイプ(ミリ)

                      メーカー 旭金属工業 旭金属工業 旭金属工業 旭金属工業 旭金属工業 旭金属工業 エイト エイト 旭金属工業 エイト
                      通常価格 1,056円 2,450円 460円 394円 1,038円 6,666円 910円 410円 528円 2,260円
                      通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  

                      ASH ショートダックスキー六角棒レンチ2mmのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました