(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ヘックスローブL型レンチセット
  • 数量スライド割引

ヘックスローブL型レンチセット (レビュー)

通常価格(税別)
6,534円
税込価格
7,187円
通常出荷日
1日目
【特長】
・いじり止め付トルクス[[(R)]]ねじに対応します。
【用途】
・トルクス[[(R)]]ねじ・いじり止め付トルクス[[(R)]]ねじの締結作業。

ヘックスローブL型レンチセットのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    いじり止め用に
    評価 5.0満足度:5.02023/03/31
    いじり止め用としては大きなサイズまでセットになっているので、一通りのサイズに対応できそうです。やはりセット品が便利ですね。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    非常時用
    評価 4.0満足度:4.02022/07/01
    使用頻度は少ないですがいざという時のためにあると便利です。
    もう少し価格が抑えられると助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘックスローブL型レンチセット

ヘックスローブL型レンチセット

    アネックス L型ヘックスローブレンチ T15

    アネックス L型ヘックスローブレンチ T15

      TXレンチ ボールポイント(両穴付・セミロング)

      TXレンチ ボールポイント(両穴付・セミロング)

        いじり止め付ボールポイントトルクス(R)レンチ

        いじり止め付ボールポイントトルクス(R)レンチ

          ナイフ型 TXレンチ 樹脂カバーセット

          ナイフ型 TXレンチ 樹脂カバーセット

            TXレンチ 標準寸法 ビニールポーチセット

            TXレンチ 標準寸法 ビニールポーチセット

              ヘックスローブレンチ

              ヘックスローブレンチ

                Tハンドル トルクス(R)ドライバー

                Tハンドル トルクス(R)ドライバー

                  トルクスソケット(いじり防止タイプ)

                  トルクスソケット(いじり防止タイプ)

                    ロングトルクスソケット(強力タイプ) 4TX-TL

                    ロングトルクスソケット(強力タイプ) 4TX-TL

                      TXレンチ 穴付 標準寸法 T15 単品

                      TXレンチ 穴付 標準寸法 T15 単品

                        ロングトルクスソケットセット(いじり防止タイプ・ホルダー付) HTX308HL

                        ロングトルクスソケットセット(いじり防止タイプ・ホルダー付) HTX308HL

                          いじり止め付きL型ロングヘクスローブレンチ

                          いじり止め付きL型ロングヘクスローブレンチ

                            メーカー 旭金属工業 ANEX エイト WERA エイト エイト トラスコ中山 WIHA TONE TONE エイト TONE PBスイスツールズ
                            通常価格 6,534円 550円 1,008円 9,972円 3,163円 8,026円 5,899円 2,250円 1,620円 1,845円 650円 9,866円 1,920円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   5日目   1日目  
                            形状 トルクスレンチ - L形レンチ L形レンチ ナイフ形 - L形レンチ T型レンチ 手動用ソケット 手動用ソケット - 手動用ソケット L形レンチ
                            先端形状 トルクスレンチいじり止めあり - T型いじり防止タイプ トルクスレンチいじり止めあり トルクスレンチいじり止めなし - T型いじり防止タイプ T型いじり止めなし T型いじり防止タイプ T型強力タイプ - T型いじり防止タイプ T型いじり防止タイプ
                            単品/セット セット品 - - セット品 セット品 - セット品 単品 単品 単品 - セット品 単品
                            JANコード 4992676003118 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 150.000 - - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。