(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

E形トルクスレンチセット(R)

E形トルクスレンチセット(R)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,300円
税込単価
12,430円

【特長】・差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。・チタ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    9.5
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    3/8
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • JANコード:
    4989433127521
  • トラスココード:
    807-0597
  • 質量(g):
    300
  • 材質1:
    特殊工具鋼
  • セット内容(点):
    6
  • 材質2:
    塩化ビニル

型番

NTQ6E06A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NTQ6E06A

1個

11,300( 12,430円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
・チタンコーティングにより耐摩耗性を向上しています。
【用途】
・ネプロス・汎用工具
【材質】
・特殊工具鋼
・塩化ビニル

カタログ

 

Loading...

NTQ6E06Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

E形トルクスレンチセット(R)の型番NTQ6E06Aのページです。
型番NTQ6E06Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

E形トルクスレンチセット(R)

E形トルクスレンチセット(R)

    HAZET XZNドライバーソケット(差込角12.7mm)

    HAZET XZNドライバーソケット(差込角12.7mm)

      ヘキサゴンビットソケット

      ヘキサゴンビットソケット

        ネプロス 9.5sq.T型トルクスビットソケットT25

        ネプロス 9.5sq.T型トルクスビットソケットT25

          インパクト用ロングソケット 8NV-L

          インパクト用ロングソケット 8NV-L

            インパクト用ソケット 6NV

            インパクト用ソケット 6NV

              ショートヘキサゴンソケット(差込角9.5mm)

              ショートヘキサゴンソケット(差込角9.5mm)

                メーカー NEPROS HAZET NEPROS NEPROS TONE TONE HAZET
                通常価格 11,300円 8,015円 3,100円 3,235円 4,749円 1,871円 3,700円
                通常出荷日 1日目   7日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                用途 手作業用 - 手作業用 - インパクト用 インパクト用 手作業用
                差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 9.5 - - - 25.4 19 9.5
                差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 3/8 - - - 1 3/4 -
                単品・セット区分 セット品 - - - 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット
                JANコード 4989433127521 - - - - - -

                E形トルクスレンチセット(R)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました