(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘキサゴンビットソケット

ヘキサゴンビットソケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,100円 ~ 19,055円
税込価格
3,410円 ~ 20,961円

【特長】・チタンコーティングにより耐摩耗性を向上しています。・先端部の面取りで...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
二面幅寸法(S寸法)
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
全長(L寸法)(mm)
単品・セット区分
JANコード
トラスココード
質量(g)
セット内容(点)
セット内容(mm)
ビット長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4
9.5
3/8
42
単品 ソケット
4989433119625
807-0325
20
-
-
19

1個

3,100( 3,410円 )

1日目

-
6.35
1/4
-
セット品
4989433127385
807-0577
200
5
4・5・6、No.1・No.2
-

1個

14,055( 15,461円 )

1日目

-
9.5
3/8
-
セット品
4989433127514
807-0578
300
6
4・5・6・8、No.2・No.3
-

1個

19,055( 20,961円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・チタンコーティングにより耐摩耗性を向上しています。
・先端部の面取りで六角穴付きボルトへスムーズに挿入できます。
【用途】
・ネプロス・汎用工具

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘキサゴンビットソケット

ヘキサゴンビットソケット

    ドライバービットソケット

    ドライバービットソケット

      ロングヘキサゴンソケット(強力タイプ) 3KH-L

      ロングヘキサゴンソケット(強力タイプ) 3KH-L

        インパクト用ヘキサゴンソケット 4AH

        インパクト用ヘキサゴンソケット 4AH

          ドライバービットソケット 4H-P

          ドライバービットソケット 4H-P

            E形トルクスレンチセット(R)

            E形トルクスレンチセット(R)

              ショートヘキサゴンソケット 2Hシリーズ

              ショートヘキサゴンソケット 2Hシリーズ

                スピンナハンドル ローレット加工 KOKEN

                スピンナハンドル ローレット加工 KOKEN

                  ヘキサゴンソケットセット(強力タイプ・ホルダー付) HKH306

                  ヘキサゴンソケットセット(強力タイプ・ホルダー付) HKH306

                    ドライバー形ハンドル

                    ドライバー形ハンドル

                      ソケットレンチ用ソケット(差込角9.5・12.7・19.0mm)

                      ソケットレンチ用ソケット(差込角9.5・12.7・19.0mm)

                        ヘキサゴンソケット 2H

                        ヘキサゴンソケット 2H

                          インパクトレンチ用ヘキサゴンソケット

                          インパクトレンチ用ヘキサゴンソケット

                            メーカー NEPROS NEPROS TONE TONE TONE NEPROS TONE KOKEN 山下工業研究所 TONE NEPROS トップ工業 TONE 旭金属工業
                            通常価格 3,100円 2,968円 1,720円 1,770円 1,145円 11,300円 725円 2,850円 5,790円 4,324円 656円 735円 9,271円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   5日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            用途 手作業用 手作業用 インパクト用 インパクト用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 インパクト用 手作業用 手作業用 手作業用 -
                            ソケット形状 6角 プラス(+) 六角穴付ボルト用6角 六角穴付ボルト用6角 プラス(+) - 六角穴付ボルト用6角 - 六角穴付ボルト用6角 - 12角 六角穴付ボルト用6角 -
                            材質1 特殊工具鋼 特殊工具鋼 - - - 特殊工具鋼 - - - 特殊工具鋼 - - -

                            ヘキサゴンビットソケットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました