(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NTB412A
NEPROS ソケットセット(6角タイプ・ホルダ付)NTB320A/NTB412A ソケット

NEPROS ソケットセット(6角タイプ・ホルダ付)NTB320A/NTB412A NTB412A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,800円
税込単価
31,680円

【特長】・接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフ...

詳細情報を確認する

型番

NTB412A 解除

Loading...

NTB412A の仕様・寸法情報

型番
二面幅寸法(S寸法)
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
JANコード
トラスココード
質量(g)
セット内容(点)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NTB412A

10 ~ 32
12.7
1/2
4989433127637
807-0568
1400
12

1個

28,800( 31,680円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。
・外径、全長、口径部の深さともに最小限に抑えたコンパクト設計で約30%の軽量化を実現しました。
【用途】
・ネプロス・汎用工具

カタログ

 

Loading...

NTB412Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NEPROS ソケットセット(6角タイプ・ホルダ付)NTB320A/NTB412Aの型番NTB412Aのページです。
型番NTB412Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NEPROS ソケットセット(6角タイプ・ホルダ付)NTB320A/NTB412A

NEPROS ソケットセット(6角タイプ・ホルダ付)NTB320A/NTB412A

    セミディープソケットセット(6角タイプ・ホルダ付)

    セミディープソケットセット(6角タイプ・ホルダ付)

      NEPROS ソケットセット(6角タイプ・ホルダ付)NTB205A/212/306/312/406

      NEPROS ソケットセット(6角タイプ・ホルダ付)NTB205A/212/306/312/406

        セミディープソケットセット(12角タイプ・ホルダ付)

        セミディープソケットセット(12角タイプ・ホルダ付)

          ソケットセット(12角タイプ・ホルダ付)

          ソケットセット(12角タイプ・ホルダ付)

            ディープソケットセット(ホルダ付)

            ディープソケットセット(ホルダ付)

              ディープソケットセット(12角タイプ・ホルダ付)

              ディープソケットセット(12角タイプ・ホルダ付)

                9.5sq. ショートT型いじり止めトルクスビットソケット

                9.5sq. ショートT型いじり止めトルクスビットソケット

                  9.5sq.T型トルクスビットソケットセット(ホルダ付)

                  9.5sq.T型トルクスビットソケットセット(ホルダ付)

                    9.5sq. T型いじり止めトルクスビットソケットセット(ホルダ付)

                    9.5sq. T型いじり止めトルクスビットソケットセット(ホルダ付)

                      KTC ソケット(12角タイプ)

                      KTC ソケット(12角タイプ)

                        6.3sq. ディープソケットセット(6角タイプ・ホルダ付)

                        6.3sq. ディープソケットセット(6角タイプ・ホルダ付)

                          メーカー NEPROS NEPROS NEPROS NEPROS NEPROS NEPROS NEPROS KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具)
                          通常価格 28,800円 13,400円 8,230円 13,400円 8,800円 28,760円 12,862円 1,720円 12,554円 15,293円 747円 6,911円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                          用途 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 - - - 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用
                          ソケット形状 6角 6角/ジョイント類 6角 12角/ジョイント類 - - - 特殊 特殊 特殊 12角 6角
                          単品・セット区分 セット品 セット品 セット品 セット品 - - - 単品 ソケット セット品 セット品 単品 ソケット セット品
                          材質1 内容品:特殊工具鋼 特殊工具鋼 特殊工具鋼 特殊工具鋼 特殊工具鋼 特殊工具鋼 特殊工具鋼 - - - - -

                          NEPROS ソケットセット(6角タイプ・ホルダ付)NTB320A/NTB412Aのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          NTB320A
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          二面幅寸法(S寸法) 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) JANコード トラスココード 質量(g) セット内容(点)

                          33,900円

                          ( 37,290円 )
                          1個 -

                          1日目

                          5.5 ~ 249.53/84989433127545807-0551110020

                          ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました