(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディープソケットセット(6角タイプ・ホルダ付)

ディープソケットセット(6角タイプ・ホルダ付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,400円 ~ 29,900円
税込価格
13,640円 ~ 32,890円

【特長】・差込角12.7mmのネプロスソケットレンチセットです【用途】・ネプロ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

型番
用途
ソケット形状
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
単品・セット区分
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
セット内容(点)
ソケット内容
ソケット内容(mm)
対辺形状
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
手作業用
6角/ジョイント類
6.35
セット品
4989433174341
206-8670
351
特殊工具鋼
6
NB2L-055、08、10、12、13、14
5.5、8、10、12、13、14
-

1個

12,400( 13,640円 )

1日目

手作業用
6角/ジョイント類
6.35
セット品
4989433127415
807-0543
400
特殊工具鋼
9
NB2L-04、05、055、08、10、11、12、13、14
4、5、5.5、8、10、11、12、13、14
6角

1個

17,800( 19,580円 )

1日目

手作業用
6角/ジョイント類
9.5
セット品
4989433127484
807-0552
500
特殊工具鋼
6
NB3L-08、10、12、13、14、17
8、10、12、13、14、17
6角

1個

13,965( 15,362円 )

1日目

手作業用
6角/ジョイント類
9.5
セット品
4989433127583
807-0562
1200
特殊工具鋼
12
NB3L-055、07、08、10、12、13、14、17、19、21、22、24
5.5、7、8、10、12、13、14、17、19、21、22、24
6角

1個

29,900( 32,890円 )

1日目

手作業用
6角/ジョイント類
12.7
セット品
4989433127620
807-0570
700
特殊工具鋼
6
NB4L-10、12、13、14、17、19
10、12、13、14、17、19
6角

1個

18,100( 19,910円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・差込角12.7mmのネプロスソケットレンチセットです
【用途】
・ネプロス・整備用工具セット

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディープソケットセット(6角タイプ・ホルダ付)

ディープソケットセット(6角タイプ・ホルダ付)

    NEPROS スピンナハンドル

    NEPROS スピンナハンドル

      ソケットレンチセット 13点・28点(差込角12.7mm)

      ソケットレンチセット 13点・28点(差込角12.7mm)

        ソケットアダプター 128

        ソケットアダプター 128

          ソケットレンチセット 22点(差込角9.5mm)

          ソケットレンチセット 22点(差込角9.5mm)

            ラチェットヘッドリペアキット

            ラチェットヘッドリペアキット

              ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH406

              ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH406

                ソケットアダプター 168

                ソケットアダプター 168

                  ソケットアダプター 138

                  ソケットアダプター 138

                    ソケットアダプター 68

                    ソケットアダプター 68

                      インパクトヘックスビットソケット

                      インパクトヘックスビットソケット

                        ディープソケットレンチセット(6角タイプ)

                        ディープソケットレンチセット(6角タイプ)

                          1/2インチ角 ソケット(6角)

                          1/2インチ角 ソケット(6角)

                            メーカー NEPROS NEPROS KOKEN 山下工業研究所 TONE KOKEN 山下工業研究所 KTC(京都機械工具) TONE TONE TONE TONE KOKEN 山下工業研究所 バーコ ヒット
                            通常価格 12,400円 4,573円 18,200円 2,340円 15,383円 4,190円 6,422円 6,901円 2,740円 1,595円 1,958円 12,409円 1,010円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   5日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   5日目   5日目   1日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能

                            ディープソケットセット(6角タイプ・ホルダ付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました