(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NTB306A
NEPROS ソケットセット(6角タイプ・ホルダ付)NTB205A/212/306/312/406 ソケット

NEPROS ソケットセット(6角タイプ・ホルダ付)NTB205A/212/306/312/406 NTB306A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,920円
税込単価
10,912円

【特長】・接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフ...

詳細情報を確認する

型番

NTB306A 解除

Loading...

NTB306A の仕様・寸法情報

型番
二面幅寸法(S寸法)
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
JANコード
トラスココード
質量(g)
セット内容(点)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NTB306A

8 ~ 17
9.5
3/8
4989433127453
807-0545
300
6

1個

9,920( 10,912円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。
・外径、全長、口径部の深さともに最小限に抑えたコンパクト設計で約30%の軽量化を実現しました。
【用途】
・ネプロス・汎用工具

カタログ

 

Loading...

NTB306Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NEPROS ソケットセット(6角タイプ・ホルダ付)NTB205A/212/306/312/406の型番NTB306Aのページです。
型番NTB306Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NEPROS ソケットセット(6角タイプ・ホルダ付)NTB205A/212/306/312/406

NEPROS ソケットセット(6角タイプ・ホルダ付)NTB205A/212/306/312/406

    NEPROS ソケットセット(6角タイプ・ホルダ付)NTB320A/NTB412A

    NEPROS ソケットセット(6角タイプ・ホルダ付)NTB320A/NTB412A

      セミディープソケットセット(6角タイプ・ホルダ付)

      セミディープソケットセット(6角タイプ・ホルダ付)

        ソケットセット(12角タイプ・ホルダ付)

        ソケットセット(12角タイプ・ホルダ付)

          ディープソケットセット(ホルダ付)

          ディープソケットセット(ホルダ付)

            セミディープソケットセット(12角タイプ・ホルダ付)

            セミディープソケットセット(12角タイプ・ホルダ付)

              ディープソケットセット(12角タイプ・ホルダ付)

              ディープソケットセット(12角タイプ・ホルダ付)

                9.5sq.T型トルクスビットソケットセット(ホルダ付)

                9.5sq.T型トルクスビットソケットセット(ホルダ付)

                  9.5sq. T型いじり止めトルクスビットソケットセット(ホルダ付)

                  9.5sq. T型いじり止めトルクスビットソケットセット(ホルダ付)

                    12.7sq. T型トルクスビットソケットセット(ホルダ付)

                    12.7sq. T型トルクスビットソケットセット(ホルダ付)

                      ソケットアダプター

                      ソケットアダプター

                        9.5sq. ショートT型いじり止めトルクスビットソケット

                        9.5sq. ショートT型いじり止めトルクスビットソケット

                          KTC ソケットセット(6角タイプ・ホルダ付)

                          KTC ソケットセット(6角タイプ・ホルダ付)

                            メーカー NEPROS NEPROS NEPROS NEPROS NEPROS NEPROS NEPROS KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具)
                            通常価格 7,900円 26,790円 11,800円 8,485円 27,385円 12,900円 12,310円 12,554円 15,293円 13,091円 1,650円 1,668円 7,395円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            用途 手作業用 手作業用 手作業用 - - 手作業用 - 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用
                            ソケット形状 6角 6角 6角/ジョイント類 - - 12角/ジョイント類 - 特殊 特殊 特殊 ジョイント類 特殊 6角
                            単品・セット区分 セット品 セット品 セット品 - - セット品 - セット品 セット品 セット品 単品 アダプター 単品 ソケット セット品
                            材質1 特殊工具鋼 内容品:特殊工具鋼 特殊工具鋼 特殊工具鋼 特殊工具鋼 特殊工具鋼 特殊工具鋼 - - - - - -

                            NEPROS ソケットセット(6角タイプ・ホルダ付)NTB205A/212/306/312/406のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NTB205A
                            NTB212A
                            NTB312A
                            NTB406A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            二面幅寸法(S寸法) 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) JANコード トラスココード 質量(g) セット内容(点)

                            7,900円

                            ( 8,690円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            8 ~ 146.351/44989433127378807-05412005

                            16,500円

                            ( 18,150円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4 ~ 146.351/44989433127422807-054230012

                            19,200円

                            ( 21,120円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            5.5 ~ 249.53/84989433127552807-054870012

                            11,200円

                            ( 12,320円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10 ~ 1912.71/24989433127613807-05665006

                            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました