(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NTB3M12A
セミディープソケットセット(6角タイプ・ホルダ付)【1~6個入り】 ソケット

セミディープソケットセット(6角タイプ・ホルダ付) NTB3M12A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,800円
税込単価
29,480円

【特長】・接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

NTB3M12A 解除

Loading...

NTB3M12A の仕様・寸法情報

型番
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
セット内容(点)
ソケット内容(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NTB3M12A

9.5
4989433127606
807-0565
800
12
8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19

1個

26,800( 29,480円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます
・外径、全長、口径部の深さともに最小限に抑えたコンパクト設計で約30%の軽量化を実現しました
【用途】
・ネプロス・汎用工具

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

NTB3M12Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セミディープソケットセット(6角タイプ・ホルダ付)の型番NTB3M12Aのページです。
型番NTB3M12Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セミディープソケットセット(6角タイプ・ホルダ付)

セミディープソケットセット(6角タイプ・ホルダ付)

    NEPROS ソケットセット(6角タイプ・ホルダ付)NTB320A/NTB412A

    NEPROS ソケットセット(6角タイプ・ホルダ付)NTB320A/NTB412A

      NEPROS ソケットセット(6角タイプ・ホルダ付)NTB205A/212/306/312/406

      NEPROS ソケットセット(6角タイプ・ホルダ付)NTB205A/212/306/312/406

        セミディープソケットセット(12角タイプ・ホルダ付)

        セミディープソケットセット(12角タイプ・ホルダ付)

          ディープソケットセット(12角タイプ・ホルダ付)

          ディープソケットセット(12角タイプ・ホルダ付)

            ディープソケットセット(ホルダ付)

            ディープソケットセット(ホルダ付)

              ソケットセット(12角タイプ・ホルダ付)

              ソケットセット(12角タイプ・ホルダ付)

                9.5sq.T型トルクスビットソケットセット(ホルダ付)

                9.5sq.T型トルクスビットソケットセット(ホルダ付)

                  ディープソケットレールセット(12角タイプ)

                  ディープソケットレールセット(12角タイプ)

                    9.5sq. T型いじり止めトルクスビットソケットセット(ホルダ付)

                    9.5sq. T型いじり止めトルクスビットソケットセット(ホルダ付)

                      KTC ソケット(12角タイプ)

                      KTC ソケット(12角タイプ)

                        ディープソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm

                        ディープソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm

                          インパクト用ソケット(6角タイプ・差込角9.5mm・ディープタイプ)

                          インパクト用ソケット(6角タイプ・差込角9.5mm・ディープタイプ)

                            メーカー NEPROS NEPROS NEPROS NEPROS NEPROS NEPROS NEPROS KTC(京都機械工具) KOKEN 山下工業研究所 KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KOKEN 山下工業研究所
                            通常価格 11,800円 26,790円 7,900円 12,900円 12,310円 27,385円 8,485円 12,554円 14,122円 15,293円 716円 1,610円 1,930円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            用途 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 - - - 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 インパクト用
                            ソケット形状 6角/ジョイント類 6角 6角 12角/ジョイント類 - - - 特殊 12角 特殊 12角 6角 6角
                            単品・セット区分 セット品 セット品 セット品 セット品 - - - セット品 セット品 セット品 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット
                            材質1 特殊工具鋼 内容品:特殊工具鋼 特殊工具鋼 特殊工具鋼 特殊工具鋼 特殊工具鋼 特殊工具鋼 - - - - - -
                            対辺形状 6角 - - - 12角 - 12角 - - - - - -

                            セミディープソケットセット(6角タイプ・ホルダ付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NTB2M06A
                            NTB3M06A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) JANコード トラスココード 質量(g) セット内容(点) ソケット内容(mm)

                            11,800円

                            ( 12,980円 )

                            6個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            6.354989433174327206-864228565.5、8、10、12、13、14

                            13,600円

                            ( 14,960円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            9.54989433127507807-056440068、10、12、13、14、17

                            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました