(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NTB2M08WA
セミディープソケットセット(12角タイプ・ホルダ付) ソケットレンチ

セミディープソケットセット(12角タイプ・ホルダ付) NTB2M08WA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,500円
税込単価
19,250円

【特長】・接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

NTB2M08WA 解除

Loading...

NTB2M08WA の仕様・寸法情報

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
セット内容(点)
ソケット内容
ソケット内容(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NTB2M08WA

4989433973463
206-8691
333
8
NB2M-055W、06W、08W、10W、11W、12W、13W、14W
5.5、6、8、10、11、12、13、14

1個

17,500( 19,250円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます
・外径、全長、口径部の深さともに最小限に抑えたコンパクト設計で約30%の軽量化を実現しました
【用途】
・ネプロス・汎用工具

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

NTB2M08WAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セミディープソケットセット(12角タイプ・ホルダ付)の型番NTB2M08WAのページです。
型番NTB2M08WAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セミディープソケットセット(12角タイプ・ホルダ付)

セミディープソケットセット(12角タイプ・ホルダ付)

    NEPROS ソケットセット(6角タイプ・ホルダ付)NTB205A/212/306/312/406

    NEPROS ソケットセット(6角タイプ・ホルダ付)NTB205A/212/306/312/406

      E形トルクスレンチセット(R)

      E形トルクスレンチセット(R)

        ディープソケットセット(ホルダ付)

        ディープソケットセット(ホルダ付)

          セミディープソケットセット(6角タイプ・ホルダ付)

          セミディープソケットセット(6角タイプ・ホルダ付)

            NEPROS ソケットセット(6角タイプ・ホルダ付)NTB320A/NTB412A

            NEPROS ソケットセット(6角タイプ・ホルダ付)NTB320A/NTB412A

              ディープソケットセット(12角タイプ・ホルダ付)

              ディープソケットセット(12角タイプ・ホルダ付)

                ソケットセット(12角タイプ・ホルダ付)

                ソケットセット(12角タイプ・ホルダ付)

                  ソケットセット(6角・ホルダー付) HS306

                  ソケットセット(6角・ホルダー付) HS306

                    三重四角ビットソケットセット(ホルダー付)

                    三重四角ビットソケットセット(ホルダー付)

                      インパクト用ソケットセット(ホルダー付) HNV305S

                      インパクト用ソケットセット(ホルダー付) HNV305S

                        ナットキャッチディープソケットセット(6角・ホルダー付) HSCL306

                        ナットキャッチディープソケットセット(6角・ホルダー付) HSCL306

                          インパクト用ソケットセット(ホルダー付) HNV406S

                          インパクト用ソケットセット(ホルダー付) HNV406S

                            メーカー NEPROS NEPROS NEPROS NEPROS NEPROS NEPROS NEPROS NEPROS TONE TONE TONE TONE TONE
                            通常価格 13,400円 8,230円 11,300円 28,760円 13,400円 28,800円 12,862円 8,800円 5,065円 7,990円 5,700円 6,990円 5,990円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   4日目   5日目   5日目   5日目  
                            用途 手作業用 手作業用 手作業用 - 手作業用 手作業用 - - 手作業用 手作業用 インパクト用 手作業用 インパクト用
                            ソケット形状 12角/ジョイント類 6角 - - 6角/ジョイント類 6角 - - 6角 12角 6角 6角 6角
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 6.35 - 9.5 - - - - - 9.5 9.5 9.5 9.5 12.7
                            単品・セット区分 セット品 セット品 セット品 - セット品 セット品 - - セット品 セット品 セット品 セット品 セット品
                            材質1 特殊工具鋼 特殊工具鋼 特殊工具鋼 特殊工具鋼 特殊工具鋼 内容品:特殊工具鋼 特殊工具鋼 特殊工具鋼 - - - - -

                            セミディープソケットセット(12角タイプ・ホルダ付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NTB2M06WA
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) セット内容(点) ソケット内容 ソケット内容(mm)

                            13,400円

                            ( 14,740円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4989433174334206-86452836NB2M-055W、08W、10W、12W、13W、14W5.5、8、10、12、13、14

                            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました