(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディープソケットセット(12角タイプ・ホルダ付)

ディープソケットセット(12角タイプ・ホルダ付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,310円
税込単価
13,541円

【特長】・接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフ...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4989433167442
  • トラスココード:
    807-0900
  • 差込角(mm):
    6.35
  • 質量(g):
    340
  • 材質1:
    特殊工具鋼
  • セット内容(点):
    6
  • ソケット内容:
    NB2L-055W、08W、10W、12W、13W、14W
  • ソケット内容(mm):
    5.5、8、10、12、13、14
  • 対辺形状:
    12角

型番

NTB2L06WA 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NTB2L06WA

1個

12,310( 13,541円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。
・外径、全長、口径部の深さともに最小限に抑えたコンパクト設計で約30%の軽量化を実現しました。
【用途】
・ネプロス・汎用工具

商品情報

【商品仕様】
<型番:NTB2L06WA>
・差込角(mm):6.35
・ソケット内容(mm):5.5、8、10、12、13、14
・ソケット内容:NB2L-055W、08W、10W、12W、13W、14W
・セット内容(点):6
・対辺形状:12角
・材質:特殊工具鋼
・セット内容・付属品:ソケットホルダ

NTB2L06WAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ディープソケットセット(12角タイプ・ホルダ付)の型番NTB2L06WAのページです。
型番NTB2L06WAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディープソケットセット(12角タイプ・ホルダ付)

ディープソケットセット(12角タイプ・ホルダ付)

    ディープソケットセット(ホルダ付)

    ディープソケットセット(ホルダ付)

      セミディープソケットセット(12角タイプ・ホルダ付)

      セミディープソケットセット(12角タイプ・ホルダ付)

        セミディープソケットセット(6角タイプ・ホルダ付)

        セミディープソケットセット(6角タイプ・ホルダ付)

          ソケットセット(12角タイプ・ホルダ付)

          ソケットセット(12角タイプ・ホルダ付)

            NEPROS ソケットセット(6角タイプ・ホルダ付)NTB205A/212/306/312/406

            NEPROS ソケットセット(6角タイプ・ホルダ付)NTB205A/212/306/312/406

              NEPROS ソケットセット(6角タイプ・ホルダ付)NTB320A/NTB412A

              NEPROS ソケットセット(6角タイプ・ホルダ付)NTB320A/NTB412A

                KTC ソケット(12角タイプ)

                KTC ソケット(12角タイプ)

                  ディープソケットレールセット(12角タイプ)

                  ディープソケットレールセット(12角タイプ)

                    9.5sq.T型トルクスビットソケットセット(ホルダ付)

                    9.5sq.T型トルクスビットソケットセット(ホルダ付)

                      セミディープソケット(12角タイプ・差込角9.5mm)

                      セミディープソケット(12角タイプ・差込角9.5mm)

                        ソケット(12角) 4D

                        ソケット(12角) 4D

                          12.7sq. T型トルクスビットソケットセット(ホルダ付)

                          12.7sq. T型トルクスビットソケットセット(ホルダ付)

                            メーカー NEPROS NEPROS NEPROS NEPROS NEPROS NEPROS NEPROS KTC(京都機械工具) KOKEN 山下工業研究所 KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) TONE KTC(京都機械工具)
                            通常価格 12,310円 27,385円 12,900円 11,800円 8,485円 7,900円 26,790円 716円 14,122円 12,554円 1,250円 735円 13,091円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            JANコード 4989433167442 4989433127590 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 807-0900 807-0563 - - - - - - - - - - -
                            差込角(mm) 6.35 9.5 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 340 1200 - - - - - - - - - - -
                            材質1 特殊工具鋼 特殊工具鋼 特殊工具鋼 特殊工具鋼 特殊工具鋼 特殊工具鋼 内容品:特殊工具鋼 - - - - - -

                            ディープソケットセット(12角タイプ・ホルダ付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました