(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソケットホルダ NEHB410

ソケットホルダ NEHB410

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,782円
税込単価
3,060円

【特長】・ソケットが差し込みやすく、持ち運び時は抜けにくくなっています。・補充...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    12.7
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1/2
  • 全長(L寸法)(mm):
    369
  • 単品・セット区分:
    単品 関連部品
  • JANコード:
    4989433818962
  • トラスココード:
    807-0426
  • 質量(g):
    190
  • 材質1:
    特殊工具鋼
  • 差込数:
    10
  • 材質2:
    塩化ビニル

型番

NEHB410 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NEHB410

1個

2,782( 3,060円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソケットが差し込みやすく、持ち運び時は抜けにくくなっています。
・補充用クリップで差込個数を追加可能です。
【用途】
・ネプロス・ソケット用ホルダー
【材質】
・特殊工具鋼
・塩化ビニル

カタログ

 

Loading...

NEHB410で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソケットホルダ NEHB410の型番NEHB410のページです。
型番NEHB410に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソケットホルダ NEHB410

ソケットホルダ NEHB410

    ソケットホルダ NEHB310

    ソケットホルダ NEHB310

      インパクトレンチ用ソケットアダプタ

      インパクトレンチ用ソケットアダプタ

        ソケットホルダー 差込角 6.3mm・9.5mm・12.7mm

        ソケットホルダー 差込角 6.3mm・9.5mm・12.7mm

          インパクトレンチ用ソケットアダプター(単品)

          インパクトレンチ用ソケットアダプター(単品)

            インパクトレンチ用ワンタッチアダプター(変換タイプ)

            インパクトレンチ用ワンタッチアダプター(変換タイプ)

              インパクトレンチ用ワンタッチアダプター

              インパクトレンチ用ワンタッチアダプター

                ハンドソケット ラチェットアダプター

                ハンドソケット ラチェットアダプター

                  インパクトレンチ用エクステンションバー

                  インパクトレンチ用エクステンションバー

                    メーカー NEPROS NEPROS 旭金属工業 KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) トップ工業 トップ工業 KOKEN 山下工業研究所 KTC(京都機械工具)
                    通常価格 2,782円 2,496円 2,729円 692円 2,824円 7,559円 8,470円 6,873円 2,897円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                    用途 手作業用 手作業用 - 手作業用 インパクト用 インパクト用 - 手作業用ジョイント類 インパクト用
                    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 12.7 9.5 - - - - - - -
                    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 1/2 3/8 - - - - - - -
                    全長(L寸法)(mm) 369 319 - - - - - - -
                    単品・セット区分 単品 関連部品 単品 関連部品 - 単品 その他 単品 アダプター 単品 アダプター - 単品 アダプター 単品 エクステンションバー

                    ソケットホルダ NEHB410のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました