(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NBT3P-3
ドライバービットソケット ソケット

ドライバービットソケット NBT3P-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,980円
税込単価
3,278円

【特長】・チタンコーティングにより耐摩耗性が向上しています。・差込角側は応力の...

詳細情報を確認する

型番

NBT3P-3 解除

Loading...

NBT3P-3 の仕様・寸法情報

型番
全長(L寸法)(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
刃先
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NBT3P-3

55
4989433119670
807-0410
40
(+)No.3

1個

2,980( 3,278円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・チタンコーティングにより耐摩耗性が向上しています。
・差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
・チタンコーティングにより耐摩耗性を向上しています。
・先端部の面取りで六角穴付きボルトへスムーズに挿入できます。
【用途】
・ネプロス・汎用工具
【材質】
・特殊工具鋼

カタログ

 

Loading...

NBT3P-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドライバービットソケットの型番NBT3P-3のページです。
型番NBT3P-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドライバービットソケット

ドライバービットソケット

    ヘキサゴンビットソケット

    ヘキサゴンビットソケット

      インパクト用ヘキサゴンソケット 4AH

      インパクト用ヘキサゴンソケット 4AH

        ドライバービットソケット 4H-P

        ドライバービットソケット 4H-P

          スピンナハンドル ローレット加工 KOKEN

          スピンナハンドル ローレット加工 KOKEN

            ラチェット

            ラチェット

              ロングヘキサゴンソケット(強力タイプ) 3KH-L

              ロングヘキサゴンソケット(強力タイプ) 3KH-L

                ソケット(12角) 4D

                ソケット(12角) 4D

                  ディープソケットセット(6角・ホルダー付) HSL306

                  ディープソケットセット(6角・ホルダー付) HSL306

                    インパクト用ロングヘキサゴンソケット 4AH-L

                    インパクト用ロングヘキサゴンソケット 4AH-L

                      ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH410

                      ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH410

                        ヘックスビットソケットハンガーセット

                        ヘックスビットソケットハンガーセット

                          インパクト用ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HAH406L

                          インパクト用ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HAH406L

                            メーカー NEPROS NEPROS TONE TONE KOKEN 山下工業研究所 スエカゲツール TONE TONE TONE TONE TONE スエカゲツール TONE
                            通常価格 2,880円 3,003円 1,770円 1,145円 2,850円 9,069円 1,720円 735円 7,709円 2,390円 7,990円 7,020円 11,781円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 4日目   5日目  
                            用途 手作業用 手作業用 インパクト用 手作業用 手作業用 - インパクト用 手作業用 手作業用 インパクト用 手作業用 - インパクト用
                            ソケット形状 プラス(+) 6角 六角穴付ボルト用6角 プラス(+) - - 六角穴付ボルト用6角 12角 6角 六角穴付ボルト用6角 六角穴付ボルト用6角 - 六角穴付ボルト用6角
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 9.5 - 12.7 12.7 - - 9.5 12.7 9.5 12.7 12.7 - 12.7
                            単品・セット区分 単品 ソケット - 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ハンドル - 単品 ソケット 単品 ソケット セット品 単品 ソケット セット品 - セット品
                            材質1 特殊工具鋼 特殊工具鋼 - - - - - - - - - - -

                            ドライバービットソケットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NBT3P-2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長(L寸法)
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 刃先

                            2,880円

                            ( 3,168円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            514989433119663807-040930(+)No.2

                            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました