(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NBJ3
ユニバーサルジョイント NBJ2・NBJ3・NBJ4 ユニバーサルジョイント

ユニバーサルジョイント NBJ2・NBJ3・NBJ4 NBJ3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,127円
税込単価
6,740円

【特長】・4本の回転軸が同軸上のグランドクロス機構により、スムーズな動きとトル...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ジョイント部は衝撃やこじれに弱いため、力の入れ過ぎに注意してください。

Loading...

NBJ3の仕様・寸法情報

用途手作業用ジョイント類差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/8全長(L寸法)(mm)41
単品・セット区分単品 ユニバーサルジョイントJANコード4989433603964
トラスココード807-0382質量(g)50
材質1特殊工具鋼差込角凹(mm)9.5
差込角凸(mm)9.5 - -
型番
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
全長(L寸法)(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
差込角凹(mm)
差込角凸(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NBJ3

9.5
3/8
41
4989433603964
807-0382
50
9.5
9.5

1個

6,127( 6,740円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・4本の回転軸が同軸上のグランドクロス機構により、スムーズな動きとトルクの伝達に優れています。
・強さはメーカー従来比1.5倍です。
・口開きを押さえた高強度設計やバネ座金のハイグレード化により、首振り保持力と耐久性が向上しました。
【用途】
・ネプロス・汎用工具
【材質】
・特殊工具鋼

(i)ご注意

  • ジョイント部は衝撃やこじれに弱いため、力の入れ過ぎに注意してください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニバーサルジョイント NBJ2・NBJ3・NBJ4の型番NBJ3のページです。
型番NBJ3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニバーサルジョイント NBJ2・NBJ3・NBJ4

ユニバーサルジョイント NBJ2・NBJ3・NBJ4

    ユニバーサルソケット

    ユニバーサルソケット

      コーケン 12.7mm差込 Z-EALラチェットハンドル

      コーケン 12.7mm差込 Z-EALラチェットハンドル

        ラチェット

        ラチェット

          Z-EAL 首振りラチェットハンドル 2726Z

          Z-EAL 首振りラチェットハンドル 2726Z

            Z-EAL 首振りラチェットハンドル

            Z-EAL 首振りラチェットハンドル

              ディープソケットセット(ホルダ付)

              ディープソケットセット(ホルダ付)

                スピンナハンドル ローレット加工 KOKEN

                スピンナハンドル ローレット加工 KOKEN

                  スーパーテンラチェット

                  スーパーテンラチェット

                    TONE スピンナハンドル ロング NS3L

                    TONE スピンナハンドル ロング NS3L

                      ユニバーサルソケット&ジョイント 12.7Sq. (エクステンションタイプ)

                      ユニバーサルソケット&ジョイント 12.7Sq. (エクステンションタイプ)

                        メーカー NEPROS NEPROS KOKEN 山下工業研究所 スエカゲツール KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 NEPROS KOKEN 山下工業研究所 スエカゲツール TONE 長堀工業
                        通常価格 4,708円 5,450円 12,071円 9,069円 11,515円 8,854円 27,385円 2,850円 4,680円 5,400円 6,723円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   5日目   1日目~  
                        用途 手作業用ジョイント類 手作業用ジョイント類 - - 手作業用 手作業用 - 手作業用 手作業用 手作業用 インパクト用
                        単品・セット区分 単品 ユニバーサルジョイント 単品 ソケット - - 単品 ハンドル 単品 ハンドル - 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ソケット
                        材質1 特殊工具鋼 特殊工具鋼 - - - - 特殊工具鋼 - - - -

                        ユニバーサルジョイント NBJ2・NBJ3・NBJ4のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        NBJ2
                        NBJ4
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 全長(L寸法)
                        (mm)
                        JANコード トラスココード 質量(g) 差込角凹(mm) 差込角凸(mm)

                        4,708円

                        ( 5,179円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        6.351/429.54989433604527807-0381206.356.35

                        7,500円

                        ( 8,250円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        12.71/2574989433604336807-038312512.712.7
                        型番
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 全長(L寸法)
                        (mm)
                        JANコード トラスココード 質量(g) 差込角凹(mm) 差込角凸(mm)

                        ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました

                        閉じる

                        比較リスト