(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クイックスピンナ

クイックスピンナ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
3,565円
税込単価
3,922円

【特長】・ラチェット空転時の共回りを解消します。・ゴムリングの採用で作業性を向...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    12.7
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1/2
  • 全長(L寸法)(mm):
    35
  • 単品・セット区分:
    単品 アダプター
  • JANコード:
    4989433604305
  • トラスココード:
    807-0377
  • 質量(g):
    80
  • 材質1:
    特殊工具鋼
  • 直径(mm):
    40

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NBE48

1個

3,565( 3,922円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラチェット空転時の共回りを解消します。
・ゴムリングの採用で作業性を向上させています。

カタログ

 

Loading...

NBE48で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイックスピンナの型番NBE48のページです。
型番NBE48に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クイックスピンナ

クイックスピンナ

    インパクトソケット1"(25.4mm) 6角ソケット

    インパクトソケット1"(25.4mm) 6角ソケット

      インパクトソケット1-1/2"(38.1mm) アダプター17788A

      インパクトソケット1-1/2"(38.1mm) アダプター17788A

        メーカー NEPROS KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所
        通常価格 3,565円 3,170円 15,218円
        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目  
        用途 手作業用 インパクト用 インパクト用ジョイント類
        差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 12.7 25.4 38.1
        差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 1/2 1 1 1/2
        全長(L寸法)(mm) 35 - 98
        単品・セット区分 単品 アダプター 単品 ソケット 単品 アダプター

        クイックスピンナのレビュー

        評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
        一般作業
        評価 5.0満足度:5.02019/11/29
        ゴムリングの採用によりグリップ力が高く作業しやすい。冬場はゴムリングのおかげで冷たくならず使いやすい。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        自動車整備に
        評価 5.0満足度:5.02019/05/02
        12.7sq用はあまり使いませんが、ネプロスで揃えました。
        品質・精度・見た目、全てにおいて最高です。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました