(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドライバーセット 先端マグネット付

ドライバーセット 先端マグネット付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,321円
税込単価
26,753円

【特長】・グリップは流線形状で今までにない美しく独創的なフォルムです。・先端は...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NTD306

1個

24,321( 26,753円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリップは流線形状で今までにない美しく独創的なフォルムです。
・先端はマグネット付きです。
・クロスは赤系色、マイナスは緑系色に仕上げていますので、判別が容易にでき、作業性が向上します。
・クロス・マイナスの使い方を考慮し、それぞれに硬さの異なるクロムバナジウムのオリジナル鋼材を使用しています。
・ねじとのギャップを極限まで小さくした先端はなめにくく、トルクを確実に伝えます。
【用途】
・ネプロス・汎用工具

カタログ

 

Loading...

NTD306で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドライバーセット 先端マグネット付の型番NTD306のページです。
型番NTD306に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドライバーセット 先端マグネット付

ドライバーセット 先端マグネット付

    ミニラチェット&ビットドライバー

    ミニラチェット&ビットドライバー

      ピンバイス(両頭式)TPVR-3.2

      ピンバイス(両頭式)TPVR-3.2

        アネックス インパクトドライバー ビット5本付 差込角12.7mm

        アネックス インパクトドライバー ビット5本付 差込角12.7mm

          アネックス インパクトドライバー ビット6本付 差込角9.5mm

          アネックス インパクトドライバー ビット6本付 差込角9.5mm

            1/4"Hex ドライバービットセット(ラチェット付)

            1/4"Hex ドライバービットセット(ラチェット付)

              絶縁ドライバーセット ELD7

              絶縁ドライバーセット ELD7

                オフセットラチェットドライバー 7本組

                オフセットラチェットドライバー 7本組

                  7本組 [+ -]ドライバーセット

                  7本組 [+ -]ドライバーセット

                    オフセットラチェットセット DR-06

                    オフセットラチェットセット DR-06

                      セラミック調整ドライバーセット DK-90

                      セラミック調整ドライバーセット DK-90

                        2本組 [-]ドライバー・割柄(150,200mm)

                        2本組 [-]ドライバー・割柄(150,200mm)

                          ドライバーセット(精密用 ESD)

                          ドライバーセット(精密用 ESD)

                            メーカー NEPROS スエカゲツール トラスコ中山 ANEX ANEX エスコ TONE ANEX エスコ エンジニア エンジニア エスコ エスコ
                            通常価格 24,321円 4,276円 1,311円 7,388円 7,036円 9,490円 6,632円 1,780円 20,400円 3,060円 8,388円 5,660円 36,430円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            先端形状 プラス(+) / マイナス(-) - - - - - - - プラス(+) / マイナス(-) - - - -
                            先端サイズ・プラス(+) No.1 / No.2 / No.3 - - - - - - - No.1 / No.2 / No.3 - - - -
                            先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm) 5.5 / 6.3 / 8 - - - - - - - 0.8 / 1 / 0.6 / 1.2 - - - -
                            グリップ材質 - - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 191 / 228 / 291 - - - - - - - - - - - -

                            ドライバーセット 先端マグネット付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました