(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂柄ドライバ混合セット[6本組]

樹脂柄ドライバ混合セット[6本組]

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,871円
税込単価
27,358円

【特長】・グリップは早回しのしやすい四角形状です。・二重構造のグリップの採用に...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    プラス(+) / マイナス(-)
  • 先端サイズ・プラス(+):
    No.2 / No.3
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm):
    6 / 8
  • 軸タイプ:
    ショート/スタビ―
  • 単品/セット:
    セット
  • マグネット:
    あり
  • JANコード:
    4989433830186
  • トラスココード:
    807-0852
  • セット内容:
    (+)2・3、(-)6・8、スタッビ(+)2・(-)6
  • 重量(g):
    1000.000
  • セット内容(本):
    6

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NTD106

1個

24,871( 27,358円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリップは早回しのしやすい四角形状です。
・二重構造のグリップの採用により、より良いフィット感を創出しています。
・先端はマグネット付です。
・軸は貫通タイプでグリップエンドは座金付きです。
・ねじとのギャップを極限まで小さくした先端はなめにくく、トルクを確実に伝えます。
【用途】
・ネプロス・汎用工具

カタログ

 

Loading...

NTD106で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂柄ドライバ混合セット[6本組]の型番NTD106のページです。
型番NTD106に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂柄ドライバ混合セット[6本組]

樹脂柄ドライバ混合セット[6本組]

    貫通ドライバー(マグネット入り)

    貫通ドライバー(マグネット入り)

      クロスハンドルナットドライバー

      クロスハンドルナットドライバー

        貫通ドライバーセット

        貫通ドライバーセット

          ドライバーセット 先端マグネット付

          ドライバーセット 先端マグネット付

            "スーパーフィット"貫通ドライバー(マグネット入り)

            "スーパーフィット"貫通ドライバー(マグネット入り)

              長軸ドライバーセット(貫通) KLD3

              長軸ドライバーセット(貫通) KLD3

                オフセットラチェットドライバー(ストレート型)

                オフセットラチェットドライバー(ストレート型)

                  マグキャッチ マグキャッチミニ

                  マグキャッチ マグキャッチミニ

                    メーカー NEPROS トラスコ中山 PBスイスツールズ KOKEN 山下工業研究所 NEPROS ANEX TONE ANEX トラスコ中山
                    通常価格 24,871円 970円 2,044円 6,584円 21,844円 1,600円 5,490円 1,780円 500円
                    通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   4日目  
                    先端形状 プラス(+) / マイナス(-) - - - プラス(+) / マイナス(-) - - - -
                    先端サイズ・プラス(+) No.2 / No.3 - - - No.1 / No.2 / No.3 - - - -
                    先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm) 6 / 8 - - - 5.5 / 6.3 / 8 - - - -
                    軸タイプ ショート/スタビ― - - - - - - - -
                    単品/セット セット - 単品 - セット - - - -

                    樹脂柄ドライバ混合セット[6本組]のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました