(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ND3P-2
木柄貫通ドライバー 先端マグネット入 キガラドライバー

木柄貫通ドライバー 先端マグネット入 ND3P-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,128円
税込単価
4,541円

【特長】・グリップは流線形状で今までにない美しく独創的なフォルムです。・クロス...

詳細情報を確認する

Loading...

ND3P-2 の仕様・寸法情報

型番
先端形状
先端サイズ・プラス(+)
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
全長(mm)
軸長(mm)
JANコード
トラスココード
重量(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ND3P-2

プラス(+)
№2
-
228
100
4989433815732
807-0416
160.000
軸:クロムバナジウム鋼●グリップ:木

1個

4,128( 4,541円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリップは流線形状で今までにない美しく独創的なフォルムです。
・クロスは赤系色、マイナスは緑系色に仕上げていますので、判別が容易にでき、作業性が向上します。
・クロス・マイナスの使い方を考慮し、それぞれに硬さの異なるクロムバナジウムのオリジナル鋼材を使用しています。
・ねじとのギャップを極限まで小さくした先端はなめにくく、トルクを確実に伝えます。
【用途】
・ネプロス・汎用工具

カタログ

 

Loading...

ND3P-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

木柄貫通ドライバー 先端マグネット入の型番ND3P-2のページです。
型番ND3P-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

木柄貫通ドライバー 先端マグネット入

木柄貫通ドライバー 先端マグネット入

    ドライバーセット 先端マグネット付

    ドライバーセット 先端マグネット付

      トルクスHFドライバー

      トルクスHFドライバー

        角軸貫通ドライバー

        角軸貫通ドライバー

          樹脂柄ドライバ混合セット[6本組]

          樹脂柄ドライバ混合セット[6本組]

            ロングトルクスHFドライバー

            ロングトルクスHFドライバー

              木柄ドライバ

              木柄ドライバ

                貫通マイナスドライバー(ソフトグリップ)

                貫通マイナスドライバー(ソフトグリップ)

                  オフセットラチェットドライバー 7本組

                  オフセットラチェットドライバー 7本組

                    メーカー NEPROS NEPROS WERA サンフラッグ NEPROS WERA KTC(京都機械工具) シグネット ANEX
                    通常価格 3,070円 21,844円 1,992円 1,685円 24,871円 2,396円 620円 950円 1,780円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  

                    木柄貫通ドライバー 先端マグネット入のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    ND3M-055
                    ND3M-06
                    ND3P-1
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    先端形状 先端サイズ・プラス(+) 先端サイズ・マイナス(-)刃幅
                    (mm)
                    全長
                    (mm)
                    軸長
                    (mm)
                    JANコード トラスココード 重量
                    (g)
                    材質1

                    3,070円

                    ( 3,377円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    マイナス(-)-5.5191754989433815695807-0411110.000軸:特殊鋼●グリップ:木

                    4,128円

                    ( 4,541円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    マイナス(-)-62281004989433815701807-0412160.000-

                    3,070円

                    ( 3,377円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    プラス(+)№1-191754989433815725807-0415110.000軸:クロムバナジウム鋼●グリップ:木

                    貫通ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました