(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ASH トルクレンチラチェットヘッドLC180N用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ASH トルクレンチラチェットヘッドLC180N用

通常単価(税別)
10,235円
税込単価
11,259円

【特長】・トルクレンチ本体に接続する部品になります。【用途】・トルクレンチに接...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LQ4080

1個

10,235( 11,259円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トルクレンチ本体に接続する部品になります。
【用途】
・トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナットの締め付け作業に使用。
【商品仕様】
・差込角(mm):12.7
・全長(mm):102
・差込径(φ):18
・JIS表示認定工場製
・JANコード:4992676011229
・トラスココード:816-5365
・質量:430g
【材質/仕上】
・材質:クロムバナジウム鋼
・表面処理:ニッケルクロムメッキ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ASH トルクレンチラチェットヘッドLC180N用の型番LQ4080のページです。
型番LQ4080に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ASH トルクレンチラチェットヘッドLC180N用

ASH トルクレンチラチェットヘッドLC180N用

    ASH トルクレンチラチェットヘッドLC090N用

    ASH トルクレンチラチェットヘッドLC090N用

      ASH トルクレンチラチェットヘッドLC045N用

      ASH トルクレンチラチェットヘッドLC045N用

        RQH型 メスラチェットヘッド

        RQH型 メスラチェットヘッド

          QH型 ラチェットヘッド

          QH型 ラチェットヘッド

            725QR/20 トルクレンチ差替ヘッド(ラチェット)

            725QR/20 トルクレンチ差替ヘッド(ラチェット)

              メーカー 旭金属工業 旭金属工業 旭金属工業 東日製作所 東日製作所 スタビレー
              通常価格 10,235円 8,876円 9,829円 10,003円 5,882円 26,008円
              通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能

              ASH トルクレンチラチェットヘッドLC180N用のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              トルクレンチ用交換ヘッドカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました