(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ASH トルクレンチラチェットヘッドLC045N用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ASH トルクレンチラチェットヘッドLC045N用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,829円
税込単価
10,812円

【特長】・トルクレンチ本体に接続する部品になります。【用途】・トルクレンチに接...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LQ3055

1個

9,829( 10,812円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トルクレンチ本体に接続する部品になります。
【用途】
・トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナットの締め付け作業に使用。
【商品仕様】
・差込角(mm):9.5
・全長(mm):70
・差込径(φ):12
・JIS表示認定工場製
・JANコード:4992676011205
・トラスココード:816-5363
・質量:150g
【材質/仕上】
・材質:クロムバナジウム鋼
・表面処理:ニッケルクロムメッキ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ASH トルクレンチラチェットヘッドLC045N用の型番LQ3055のページです。
型番LQ3055に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ASH トルクレンチラチェットヘッドLC045N用

ASH トルクレンチラチェットヘッドLC045N用

    ASH トルクレンチラチェットヘッドLC180N用

    ASH トルクレンチラチェットヘッドLC180N用

      ASH トルクレンチラチェットヘッドLC090N用

      ASH トルクレンチラチェットヘッドLC090N用

        メーカー 旭金属工業 旭金属工業 旭金属工業
        通常価格 9,829円 10,235円 8,876円
        通常出荷日 1日目   1日目   1日目  

        ASH トルクレンチラチェットヘッドLC045N用のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        トルクレンチ用交換ヘッドカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました