(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トルクレンチ六角棒スパナヘッドセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LCX3000
トルクレンチ六角棒スパナヘッドセット ASAHI トルクレンチロッカクボウスパナヘッドセット

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
44,290円
税込単価
48,719円

【仕様】・材質:特殊鋼・表面処理:ニッケルクロ・ケース付・JIS表示認定工場製...

詳細情報を確認する

  • ヘッドタイプ:
    交換式
  • 負荷方向:
  • 精度:
    ±3%
  • 設定方式:
    プリセット
  • 材質:
    特殊鋼
  • 表面処理:
    ニッケルクロムメッキ

型番

LCX3000 解除

Loading...

商品スペック

型番仕様・規格材質質量製造国
LCX1000ケース付
JIS表示認定工場製
トルク調整範囲(N・m):5~25
最小目盛(N・m):0.2
差込角(mm):9.5
全長(mm):208
セット内容:トルクレンチLC023N、六角棒ヘッドLCX02-2.5、03、04、05、06、08
トルク精度:±3%
負荷方向:右
特殊鋼1.7kg日本
LCX2000ケース付
JIS表示認定工場製
トルク調整範囲(N・m):10~50
最小目盛(N・m):0.5
差込角(mm):9.5
全長(mm):238
セット内容:トルクレンチLC045N、六角棒ヘッドLCX04-04、05、06、08、10
トルク精度:±3%
負荷方向:右
特殊鋼1.9kg日本
LCX3000ケース付
JIS表示認定工場製
トルク調整範囲(N・m):20~100
最小目盛(N・m):1.0
差込角(mm):12.7
全長(mm):331
セット内容:トルクレンチLC090N、六角棒ヘッドLCX09-05、06、08、10、12
トルク精度:±3%
負荷方向:右
特殊鋼3kg日本
LCX4000ケース付
JIS表示認定工場製
トルク調整範囲(N・m):40~200
最小目盛(N・m):2.0
差込角(mm):12.7
全長(mm):455
セット内容:トルクレンチLC180N、六角棒ヘッドLCX18-06、08、10、12、14
トルク精度:±3%
負荷方向:右
特殊鋼4.7kg日本
 
商品情報を表示

LCX3000 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
全長(mm)
JANコード
トラスココード
差込角(mm)
二面幅寸法(mm)
適合交換ヘッド
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LCX3000

20~100
1
331
4992676011052
816-5352
12.7(1/2inch)
5、6、8、10、12
LCS09、LCR09、LCX09、LCK09で始まるもの
3000

1個

44,290( 48,719円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:特殊鋼
・表面処理:ニッケルクロ
・ケース付
・JIS表示認定工場製
・トルク精度:±3%
・負荷方向:右

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トルクレンチ六角棒スパナヘッドセットの型番LCX3000のページです。
型番LCX3000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トルクレンチ六角棒スパナヘッドセット

トルクレンチ六角棒スパナヘッドセット

    トルクレンチめがねヘッドセット

    トルクレンチめがねヘッドセット

      ASH トルクレンチソケットセットLC090N+12-27mm

      ASH トルクレンチソケットセットLC090N+12-27mm

        トルクレンチスパナヘッドセット

        トルクレンチスパナヘッドセット

          トルクレンチ引掛スパナセット

          トルクレンチ引掛スパナセット

            トップ工業 TMW形トルクレンチ(ケース付)

            トップ工業 TMW形トルクレンチ(ケース付)

              スエカゲ 3/8DR.トルクレンチ 6-30Nm

              スエカゲ 3/8DR.トルクレンチ 6-30Nm

                730N/20S トルクレンチセット (40-200NM)

                730N/20S トルクレンチセット (40-200NM)

                  メーカー 旭金属工業 旭金属工業 旭金属工業 旭金属工業 旭金属工業 トップ工業 スエカゲツール スタビレー
                  通常価格 44,290円 52,591円 41,051円 45,577円 64,652円 46,952円 13,939円 110,067円
                  通常出荷日 1日目   1日目   11日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能
                  ヘッドタイプ 交換式 - 交換式 交換式 - 交換式 ラチェット式 ラチェット式
                  負荷方向 - - -
                  精度 ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% ±5% - -
                  設定方式 プリセット - プリセット プリセット - プリセット プリセット プリセット
                  材質 特殊鋼 特殊鋼 特殊鋼 特殊鋼 特殊鋼(スパナヘッド) - - -

                  トルクレンチ六角棒スパナヘッドセットのレビュー

                  評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                  六角穴ネジの締め付け様に
                  評価 4.0満足度:4.02021/03/03
                  トルクが指定されている用途向けです、つけ外しが簡単にできるので便利です。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  LCX2000
                  LCX4000
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  トルク調整範囲
                  (N・m)
                  最小目盛
                  (N・m)
                  全長
                  (mm)
                  JANコード トラスココード 差込角(mm) 二面幅寸法(mm) 適合交換ヘッド 重量
                  (g)

                  46,718円

                  ( 51,390円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  10~500.52384992676010994816-53519.5(3/8inch)4、5、6、8、10LCS04、LCR04、LCX04で始まるもの1900

                  69,175円

                  ( 76,093円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  40~20024554992676011113838-486412.7(1/2inch)6、8、10、12、14LCS18、LCR18、LCX18、LCK18で始まるもの4700

                  プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました