(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トルクレンチスパナヘッドセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トルクレンチスパナヘッドセット

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
45,577円 ~ 80,864円  特別価格 
税込価格
50,135円 ~ 88,950円  特別価格 

【特長】・トルクレンチ本体及び、接続部品が入っているセットです。【用途】・トル...

詳細情報を確認する

  • ヘッドタイプ:
    交換式
  • 負荷方向:
  • 精度:
    ±3%
  • 設定方式:
    プリセット
  • 材質:
    特殊鋼
  • 表面処理:
    ニッケルクロムメッキ(スパナヘッド)

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品スペック

型番仕様・規格材質質量製造国
LCS1000JIS表示認定工場製
トルク調整範囲(N・m):5~25
最小目盛(N・m):0.2
差込角(mm):9.5
全長(mm):208
セット内容:トルクレンチLC023N、スパナヘッドLCS02-07、08、09、10、12、13、14、17
トルク精度:±3%
負荷方向:右
特殊鋼
表面処理:ニッケルクロムメッキ(スパナヘッド)
1.7kg日本
LCS2000JIS表示認定工場製
トルク調整範囲(N・m):10~50
最小目盛(N・m):0.5
差込角(mm):9.5
全長(mm):238
セット内容:トルクレンチLC045N、スパナヘッドLCS04-08、10、11、12、13、14、17、19
トルク精度:±3%
負荷方向:右
特殊鋼
表面処理:ニッケルクロムメッキ(スパナヘッド)
2.35kg日本
LCS3000JIS表示認定工場製
トルク調整範囲(N・m):20~100
最小目盛(N・m):1.0
差込角(mm):12.7
全長(mm):331
セット内容:トルクレンチLC090N、スパナヘッドLCS09-12、13、14、17、19、22、24、27
負荷方向:右
トルク精度:±3%
特殊鋼
表面処理:ニッケルクロムメッキ(スパナヘッド)
3.8kg日本
LCS4000JIS表示認定工場製
トルク調整範囲(N・m):40~200
最小目盛(N・m):2.0
差込角(mm):12.7
全長(mm):455
セット内容:トルクレンチLC180N、スパナヘッドLCS18-17、19、22、24、27、30、32、36
トルク精度:±3%
負荷方向:右
特殊鋼
表面処理:ニッケルクロムメッキ(スパナヘッド)
6.5kg日本
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
全長(mm)
JANコード
トラスココード
差込角(mm)
二面幅寸法(mm)
適合交換ヘッド
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5~25
0.2
208
4992676009455
225-9972
9.5(3/8inch)
-
-
1700

1個

45,577( 50,135円 )

4日目

10~50
0.5
238
4992676010390
816-5317
9.5(3/8inch)
8、10、11、12、13、14、17、19
LCS04、LCR04、LCX04で始まるもの
2350

1個

53,387( 58,726円 )

1日目

20~100
1
331
4992676010543
816-5318
12.7(1/2inch)
12、13、14、17、19、22、24、27
LCS09、LCR09、LCX09、LCK09で始まるもの
3800

1個

60,715( 66,787円 )

1日目

40~200
2
455
4992676010642
580-5198
12.7(1/2inch)
17、19、22、24、27、30、32、36
LCS18、LCR18、LCX18、LCK18で始まるもの
6500

1個

80,864円

72,777

( 80,055円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トルクレンチ本体及び、接続部品が入っているセットです。
【用途】
・トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナットの締め付け作業に。
【材質】
・特殊鋼
・表面処理:ニッケルクロムメッキ(スパナヘッド)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トルクレンチスパナヘッドセット

トルクレンチスパナヘッドセット

    トルクレンチめがねヘッドセット

    トルクレンチめがねヘッドセット

      ASH トルクレンチソケットセットLC090N+12-27mm

      ASH トルクレンチソケットセットLC090N+12-27mm

        トルクレンチ六角棒スパナヘッドセット

        トルクレンチ六角棒スパナヘッドセット

          トルクレンチ引掛スパナセット

          トルクレンチ引掛スパナセット

            シグナル式トルクレンチ PHL

            シグナル式トルクレンチ PHL

              ASH トルクレンチ(N.M仕様)10-45N.M

              ASH トルクレンチ(N.M仕様)10-45N.M

                シグナル式トルクレンチ PQL

                シグナル式トルクレンチ PQL

                  トップ工業 TMW形トルクレンチ(ケース付)

                  トップ工業 TMW形トルクレンチ(ケース付)

                    ASH トルクレンチ(N.M仕様)20-90N.M

                    ASH トルクレンチ(N.M仕様)20-90N.M

                      TCSK 有線式トルクレンチ N-LCK-SWPM形

                      TCSK 有線式トルクレンチ N-LCK-SWPM形

                        TCSK 有線式トルクレンチ N-QLK形

                        TCSK 有線式トルクレンチ N-QLK形

                          プレセット形トルクレンチ トレーサビリティ・校正証明書(発行可)

                          プレセット形トルクレンチ トレーサビリティ・校正証明書(発行可)

                            メーカー 旭金属工業 旭金属工業 旭金属工業 旭金属工業 旭金属工業 東日製作所 旭金属工業 東日製作所 トップ工業 旭金属工業 中村製作所 中村製作所 日平機器
                            通常価格 45,577円 52,591円 41,051円 44,290円 64,652円 57,313円 20,533円 29,439円 46,952円 21,825円 26,459円 27,606円 14,617円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   11日目   1日目   1日目   8日目~   1日目   1日目~   1日目   4日目   3日目   3日目   1日目  
                            ヘッドタイプ 交換式 - 交換式 交換式 - 特殊 - ラチェット式 交換式 - ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式
                            負荷方向 - - - 左右
                            精度 ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% ±5% - ±3% ±5% - ±3% ±3% ±4%
                            設定方式 プリセット - プリセット プリセット - プリセット - プリロック プリセット - プリセット プリセット プリセット
                            材質 特殊鋼 特殊鋼 特殊鋼 特殊鋼 特殊鋼(スパナヘッド) - - - - - - - -

                            トルクレンチスパナヘッドセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました