(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トルクレンチめがねヘッドセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LCR2000
トルクレンチめがねヘッドセット ASAHI トルクレンチメガネヘッドセット LC045N

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
52,591円 42,072円
税込単価
57,850円 46,279円

【特長】・トルクレンチ本体及び、接続部品が入っているセットです。【用途】・ボル...

詳細情報を確認する

  • 負荷方向:
  • 精度:
    ±3%
  • 材質:
    特殊鋼
  • 表面処理:
    ニッケルクロムメッキ(メガネヘッド)

型番

LCR2000 解除

Loading...

 
カタログを表示

LCR2000 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
全長(mm)
JANコード
トラスココード
差込角(mm)
二面幅寸法(mm)
適合交換ヘッド
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LCR2000

10~50
0.5
238
4992676009790
816-5285
9.5
8、10、11、12、13、14、17、19
LCS04、LCR04、LCX04で始まるもの
2300

1個

52,591円

42,072

( 46,279円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トルクレンチ本体及び、接続部品が入っているセットです。
【用途】
・ボルト・ナットのトルクの締め付け管理に使用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トルクレンチめがねヘッドセットの型番LCR2000のページです。
型番LCR2000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トルクレンチめがねヘッドセット

トルクレンチめがねヘッドセット

    トルクレンチスパナヘッドセット

    トルクレンチスパナヘッドセット

      ASH トルクレンチソケットセットLC090N+12-27mm

      ASH トルクレンチソケットセットLC090N+12-27mm

        トルクレンチ六角棒スパナヘッドセット

        トルクレンチ六角棒スパナヘッドセット

          トルクレンチ引掛スパナセット

          トルクレンチ引掛スパナセット

            シグナル式トルクレンチ PHL

            シグナル式トルクレンチ PHL

              TCSK 有線式トルクレンチ N-QLK形

              TCSK 有線式トルクレンチ N-QLK形

                シグナル式トルクレンチ PQL

                シグナル式トルクレンチ PQL

                  トップ工業 TMW形トルクレンチ(ケース付)

                  トップ工業 TMW形トルクレンチ(ケース付)

                    TCSK 有線式トルクレンチ N-LCK-SWPM形

                    TCSK 有線式トルクレンチ N-LCK-SWPM形

                      プレセット形トルクレンチ トレーサビリティ・校正証明書(発行可)

                      プレセット形トルクレンチ トレーサビリティ・校正証明書(発行可)

                        モンキ形/ラチェット形デジタルトルクレンチセット

                        モンキ形/ラチェット形デジタルトルクレンチセット

                          差替式トルクレンチ ラチェットめがねヘッドセット

                          差替式トルクレンチ ラチェットめがねヘッドセット

                            メーカー 旭金属工業 旭金属工業 旭金属工業 旭金属工業 旭金属工業 東日製作所 中村製作所 東日製作所 トップ工業 中村製作所 日平機器 トップ工業 TONE
                            通常価格 52,591円 45,577円 41,051円 44,290円 64,652円 57,313円 27,606円 29,439円 46,952円 26,459円 14,617円 62,447円 24,651円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   11日目   1日目   1日目   8日目~   3日目   1日目~   1日目   3日目   1日目   1日目~   5日目  
                            負荷方向 - 左右 -
                            精度 ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% ±5% ±3% ±3% ±5% ±3% ±4% - ±3%
                            材質 特殊鋼 特殊鋼 特殊鋼 特殊鋼 特殊鋼(スパナヘッド) - - - - - - - -
                            表面処理 ニッケルクロムメッキ(メガネヘッド) ニッケルクロムメッキ(スパナヘッド) - ニッケルクロムメッキ - - - - - - - - -

                            トルクレンチめがねヘッドセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LCR3000
                            LCR4000
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トルク調整範囲
                            (N・m)
                            最小目盛
                            (N・m)
                            全長
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 差込角(mm) 二面幅寸法(mm) 適合交換ヘッド 重量
                            (g)

                            58,856円

                            ( 64,742円 )
                            1個 -

                            1日目

                            20~10013314992676009882816-528612.712、13、14、17、19、22、24、27LCS09、LCR09、LCX09、LCK09で始まるもの3550

                            79,743円

                            ( 87,717円 )
                            1個 -

                            1日目

                            40~20024554992676009981580-518012.717、19、22、24、27、30、32、36LCS18、LCR18、LCX18、LCK18で始まるもの6200

                            プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました